Waldkirch - De Industrie 4.0 fabriek: IO-Link als wereldwijde standaard voor slimme sensorintegratie opent een breed scala aan mogelijkheden voor klanten in de automatisering. En dit is precies waar SICK om de hoek komt kijken. De nieuwe IO-Link-Master SIG300 van SICK verlegt de grenzen op het vlak van flexibiliteit, connectiviteit en gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor is het een cruciale bouwsteen voor efficiënte automatiseringstaken. Highlights zijn de geïntegreerde logica-editor, waarmee gedecentraliseerde besturingstaken direct op het apparaat kunnen worden opgelost, en de USB-C interface voor intuïtieve configuratie van de SIG300. Ook de integratie in uiteenlopende apparaat- en veldbusomgevingen is eenvoudig mogelijk dankzij SICK's Function Block Factory. De IP67-gecertificeerde SIG300 heeft in totaal acht poorten en kan tot 102 digitale signalen verwerken. Bovendien biedt de SIG300, in tegenstelling tot andere IO-Link Masters in de markt, uitgebreide functionaliteit in een compact apparaat.
IO-Link Master SIG300: De veelzijdige deuropener voor intelligente automatisering
24-apr-2025
De kloof overbruggen tussen OT en IT - Hoe SIG300 de kloof dicht
De toenemende digitalisering in de industrie vereist consistente communicatie tussen machines en systemen op operationeel niveau (OT) en server- en cloudomgevingen in IT-systemen. SIG300 neemt hierbij de centrale rol over als intelligente gegevensoverbrenger. Ondernemingen kunnen sensor- en actuatorgegevens realtime integreren in IT- en cloudplatformen via verschillende interfaces, waaronder JSON-REST API en MQTT. Dit is met name relevant voor toepassingen zoals toestandsbewaking, procesbeheersing en onderhoud op afstand.
Dankzij de ondersteuning van op ethernet gebaseerde veldbussen zoals EtherCAT, PROFINET en EtherNet/IP garandeert de SIG300 een flexibele integratie in een groot aantal besturingssystemen. Dit vergemakkelijkt de aansluiting op programmeerbare logische controllers (PLC's) zonder dat complexe aanpassingen nodig zijn.
Plug-and-play implementatie - zelfs in heterogene apparaatomgevingen
Gebruikers van de SIG300 configureren en parametreren aangesloten IO-Link-apparaten moeiteloos en zonder extra software direct in de webinterface van de SIG300 - dankzij de geïntegreerde IODD-interpreter. Klanten hebben bovendien online toegang tot SICK's Function Block Factory en kunnen geschikte functieblokken genereren, ongeacht de fabrikant. Op deze manier kan de SIG300 net zo gemakkelijk worden geïntegreerd in veldbussen en besturingen van verschillende fabrikanten en naadloos worden geïntegreerd in de bestaande automatiseringsomgeving.
De functie ‘Backup & Restore’ maakt het ook veel eenvoudiger om aangesloten apparaten te vervangen. Zodra een sensor of actuator wordt vervangen, zet de SIG300 automatisch de eerder opgeslagen apparaatconfiguratie over naar het nieuwe apparaat - zonder extra inspanning van de gebruiker. Hetzelfde geldt voor de configuratie van de SIG300, die gedupliceerd en overgedragen kan worden naar andere SIG300-apparaten. Dit bespaart klanten tijd en kosten voor de programmering die anders nodig zou zijn.
Logica-editor voor efficiënte edge computing
SIG300 is een van de weinige IO-Link masters met een geïntegreerde logica-editor. Dit maakt gedecentraliseerde filtering en analyse van IO-Link apparaatgegevens mogelijk. Dankzij deze voorbewerking kunnen logische bewerkingen zoals tellen, berekening gemiddelde waarde of grenswaardebewaking worden uitgevoerd in de SIG300 en kunnen gegevens worden gebundeld voor datatransfer. Klanten profiteren van een hogere reactiesnelheid, minder computerbelasting in automatiseringssystemen en lagere datavolumes. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor cloudservices, die meestal kosten in rekening brengen per datatransfer.
De sleutel tot intelligente automatisering
De SIG300 IO-Link-Master registreert, beheert en integreert naadloos proces- en apparaatgegevens. Dit opent talloze toepassingsmogelijkheden op de meest uiteenlopende gebieden van procesbeheersing. Bij kwaliteitscontrole herkent de SIG300 productiefouten in een vroeg stadium door afwijkingen van gedefinieerde sensorparameters te identificeren. Dit verlaagt de kosten van afgekeurde producten, verhoogt de opbrengst en zorgt voor een constant hoge productkwaliteit terwijl tegelijkertijd het verbruik van hulpbronnen wordt verminderd.
Vooral in geautomatiseerde montageprocessen kunnen zowel de productkwaliteit als de procesveiligheid aanzienlijk worden verbeterd door datagestuurde besturing van robots, grijpers en andere handlingsystemen. SIG300 analyseert de overgedragen sensorgegevens en maakt zo foutloze opname en positionering van objecten mogelijk. De SIG300 biedt ook doorslaggevende voordelen bij de toestandsbewaking van machines in veeleisende industrieën. Het registreert kritieke veranderingen in realtime en geeft deze via meerdere kanalen weer. Een aangesloten signaallamp waarschuwt medewerkers op operationeel niveau onmiddellijk voor een kritieke melding, terwijl de SIG300 de gegevens parallel doorstuurt naar monitoring-toepassingen op IT-niveau. Bovendien registreert de SIG300 continu de toestand van de sensoren zodat onderhoudsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd als dat nodig is. Bidirectionele communicatie met de aangesloten apparaten maakt ook efficiënt onderhoud op afstand mogelijk - voor maximale beschikbaarheid en minimale stilstandstijden.
Dankzij de veelzijdigheid van de SIG300 zijn er talloze andere applicaties mogelijk. Ondernemingen die hun automatiseringssystemen klaar willen maken voor de toekomst, hebben baat bij een krachtige, schaalbare en eenvoudig te integreren oplossing.
SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensors gebaseerde toepassingen voor industriële toepassingen. Opgericht in 1946 door Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick en met het hoofdkantoor in Waldkirch in Breisgau bij Freiburg, is het bedrijf een van de technologie- en marktleiders en is wereldwijd aanwezig met 63 dochterondernemingen en holdings en talloze agentschappen. SICK stelt wereldwijd meer dan 10.000 mensen tewerk en realiseerde in het boekjaar 2024 een geconsolideerde omzet van 2,1 miljard euro. Meer informatie over SICK is beschikbaar op internet op www.sick.com
The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.