Intralogistiek, wat is nieuw voor industrie 4.0 in 2023
Van gegevens tot kunstmatige intelligentie en autonoom rijden: wat zijn de trends die vandaag en in de toekomst de logistiek van het magazijn zullen domineren? Een diepgaande studie.
De huidige logistieke wereld wordt gekenmerkt door een constante toename van de complexiteit van processen. Dit heeft gevolgen voor de vereisten op het gebied van efficiëntie en productiviteit. Intralogistiek is vandaag de dag zeer flexibel en modulair en vergt de hoogste precisie.
De cijfers spreken voor zich. Volgens een studie van Robotics Business Review zal 90% van de betrokken bedrijven tegen 2030 nieuwe supply chain 4.0-oplossingen toepassen op basis van IoT en analytics. In 2019 bedroeg dit cijfer 45%.