Sensor Visualization
Sensor Integration Display

Flexibele visualisatieoplossing voor eenvoudige en complexe sensorapplicaties

Uw voordelen

  • Intuïtieve bediening met grote touchdisplay
  • Tijdbesparende, naadloze integratie in het SICK-portfolio
  • Eenvoudig visualisatie van op maat gemaakte gebruikersinterfaces
  • Programmering van individuele en innovatieve SensorApps met SICK AppSpace mogelijk
  • Snelle sensorintegratie en aanpassing door gebruiksklare SiCK Interface & Algorithm API mogelijk
  • Eenvoudig installatie in de behuizingsvoorzijde van schakelkasten of panelen, extra VESA-montage bij de pro-variant

Overzicht

Flexibele visualisatieoplossing voor eenvoudige en complexe sensorapplicaties

Het Sensor Integration Display is een programmeerbare, intelligente mens-machine-interface. Met behulp van de ontwikkelomgeving SICK AppStudio kunnen individuele gebruikersinterfaces worden gecreëerd. Met SID160 Pro zijn bovendien webbased gebruikersinterfaces mogelijk. Daarmee is het intuïtieve touchdisplay de passende gebruikersinterface voor de configuratie en statusbewaking van SICK-sensoren en -systemen, voor de visualisatie van meetgegevens en voor de gegevensverwerking. De basisapparaten zijn geschikt voor eenvoudige toepassingen, de krachtigere en open pro-varianten voor meer complexe. Het Sensor Integration Display zorgt zo voor meer procestransparantie in de zin van industrie 4.0.

In één oogopslag
  • Programmeerbare en configureerbare mens-machine-interface
  • Ventilatorloos systeem met capacitief multi-touch-display en pc in compacte behuizing
  • Twee geïntegreerde ethernet-interfaces, afhankelijk van de variant meer interfaces
  • Geselecteerde software voorgeïnstalleerd
  • Robuust voor gebruik in een industriële omgeving

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde productenProgrammeerbare apparaten, Apparaten met geïntegreerde webserver, SICK AppEngine, SICK Analytics Solutions
    Processor

    Intel® CoreTM Coffee Lake-S

    i5-8500T Tj 100°C

    Werkgeheugen16 GB RAM
    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (4)
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    Display
    Maat15,6 ″
    Resolutie1.366 px x 768 px
    HelderheidTyp. 400 cd/m²
    MTBF104.277 h
    Gezichtshoek85° (Rechts)
    85° (Links)
    50° (boven)
    80° (onder)
    TouchdisplayGeprojecteerd capacitief multi-touch lcd
    IsolatieklasseVoorzijde: IP65
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads