Inloopbeveiliging deTem4 A/P: zo flexibel als maar kan
De meerstraalsveiligheidssensor deTem4 A/P is een inloopbeveiligingssysteem met een actieve zender en passieve spiegelunit. Naast de compacte behuizing valt hij op door zijn hoge flexibiliteit bij toepassingen voor toegangsbeveiliging en in- en uitvoerbewaking (muting). Afhankelijk van de behoefte en individuele eisen kunnen de reikwijdte, het aantal stralen en de verschillende mutingsensoren worden bepaald.
De deTem4 A/P levert waardevolle realtime diagnose-informatie. Zo kunnen procesoptimalisaties meteen worden doorgevoerd, wat leidt tot een hogere productiviteit. Doordachte productdetails zorgen ervoor dat het systeem makkelijk te integreren is binnen het bestaande machineontwerp. Ook kan de ruimte in productiehallen slimmer worden benut.
Kerninformatie
- Actief-passief systeem voor inloopbeveiliging met zender en ontvanger in één compacte behuizing
- Met zelfde behuizings- en accessoiresconcept als de deTec lichtschermen
- Isolatieklasse IP65/IP67 (IEC 60529) in combinatie met een temperatuurbereik van -30°C …+55°C
- Verhoogt de productiviteit bij de toegangsbeveiliging en bij de in- en uitvoerbewaking (muting) dankzij procesoptimalisatieopties op basis van realtime diagnosegegevens
- Flexibiliteit dankzij keuze in reikwijdte (tot 8 m), aantal stralen (2 of 4) en mutingsensoren (bijvoorbeeld 2-signaalsmuting)
- Compacte installatie lay-out en eenvoudige integratie: minimale bedradings- en installeringskosten
- Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie: alle functies zijn zonder software te configureren
- Met NFC, IO-Link en SICK-Safety-Assistant-app (geeft realtime diagnosegegevens weer)