Contact
Feedback

Dynamische hellingssensoren
TMS/TMM88 Dynamic

Maximale precisie in dynamische applicaties

Uw voordelen

  • Hellingmeting in twee assen zonder onderlinge beïnvloeding
  • Eenassige hoekmeting over complete 360° met parametreerbaar nulpunt
  • Hoge signaalkwaliteit en snelle reactietijd door een innovatief en krachtig sensorfusie-algoritme
  • Toegang tot onbewerkte gegevens van de acceleratiesensor en gyroscoop opent extra toepassingsmogelijkheden
  • Gebruik in de meest harde omgevingen mogelijk door compleet ingegoten elektronica en hoge beschermingsgraad
  • Flexibele configuratie via CANopen of SAE J1939 en met de PGT-12-Pro

Overzicht

Maximale precisie in dynamische applicaties

De hellingssensoren uit de productfamilie TMS/TMM Dynamic stellen nieuwe normen voor signaalkwaliteit en reactietijd. Dankzij een intelligent sensorfusiefilter hebben ze niet alleen een zeer hoge reactiesnelheid, maar ook een hoge precisie, zelfs onder invloed van externe acceleraties. De grondslag hiervoor is een zesassig inertieel meetsysteem (IMU) bestaande uit acceleratiesensor en een op de MEMS-technologie gebaseerde gyroscoop. De dynamische hellingssensoren kunnen door verschillende parametreermogelijkheden flexibel worden aangepast aan de applicatie. Het robuuste design met beschermingsgraden tot IP69 houdt zelfs in de meest harde omgevingscondities stand.

In één oogopslag
  • Eenassige (360°) en tweeassige (+/-90°) hellingssensoren op basis van een zesassige IMU
  • Intelligent sensorfusiefilter
  • Superprecies ook bij dynamische bewegingen
  • Interfaces: CANopen, SAE J1939
  • Programmeerbaar met de PGT-12-Pro
  • Temperatuurbereik: −40 °C ... +80 °C
  • Schokbestendigheid: 100 g
  • Beschermingsgraad IP67/69

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Aantal assen1 / 2
    Communicatie-interfaceCANopen / SAE J1939
    Meetbereik
    Met één as360°
    Met twee assen± 90°
    Materiaal behuizingKunststof PBT / Aluminium
    Aansluittype

    Stekker, 1 x M12, 5-pins

    Contactdoos, 1 x M12, 5-pins

    Programmeerbaar/parametreerbaarVia PGT-12-Pro
    Meetnauwkeurigheid
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven