Contact
Feedback

Dynamische hellingssensoren

Precieze en betrouwbare meting van hellingen in dynamische applicaties

Dynamische hellingssensoren bestaan uit een acceleratiesensor en gyroscoop. De samenvoeging van de gegevens uit beide componenten levert precieze en uiterst robuuste informatie over de actuele helling van een object. Eendimensionale sensoren meten de helling van een as in een bereik van 360° terwijl tweedimensionale sensoren twee assen tegelijkertijd kunnen bewaken in een bereik van ±90°.

Resultaat: 1

Productfamilie TMS/TMM88 Dynamic
Maximale precisie in dynamische applicaties
  • Eenassige (360°) en tweeassige (+/-90°) hellingssensoren op basis van een zesassige IMU
  • Intelligent sensorfusiefilter
  • Superprecies ook bij dynamische bewegingen
  • Interfaces: CANopen, SAE J1939
  • Programmeerbaar met de PGT-12-Pro
  • Temperatuurbereik: −40 °C ... +80 °C
  • Schokbestendigheid: 100 g
  • Beschermingsgraad IP67/69
Naar boven