Wij leveren de meest uiteenlopende tools voor de integratie van SICK-sensoren en veiligheidscontrollers – optimaal op uw behoeften afgestemd: een generieke integratie via apparaatbeschrijvingsbestanden, gestandaardiseerde interfaces (bijv. TCI, FDT/DTM) voor configuratie en diagnose of een integratie in het PLC-programma met behulp van functieblokken:
Functieblokken
SICK-sensoren kunnen eenvoudig, snel en zonder grote handmatige aanpassingen in uiteenlopende PLC-systemen worden geïntegreerd. Daarvoor biedt SICK voor alle IO-Link-sensoren en vrijwel alle IP-sensoren zogenaamde PLC-functieblokken die kunnen worden gedownload.
Altijd de passende oplossing: naar de functieblokken van SICK
TCI (Tool Calling Interface)
Met de Tool Calling Interface (TCI) kan een tool via de bestaande communicatie-infrastructuur worden opgeroepen voor de parametrering en diagnose van een veldapparaat. TCI is ontwikkeld onder supervisie van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO) en is leverbaar voor PROFIBUS en PROFINET.
De volgende softwaretools van SICK ondersteunen TCI:
DTM (Device Type Manager)
FDT/DTM is een producentoverkoepelend concept waarmee apparaten van uiteenlopende producenten met slechts één engineering-tool kunnen worden geconfigureerd en gediagnosticeerd. Daarbij vertegenwoordigt een DTM (Device Type Manager) een apparaat en kan het in een op FDT (Field Device Tool) gebaseerd engineering-tool worden geïntegreerd.
Heeft u vragen?
In de SICK Sensor Blog schrijven over onze weg naar toekomst en delen onze gedachten, innovaties en successen met u.