Contact
Feedback

2D machine Vision

Krachtige beeldverwerking gecombineerd met een eenvoudige bediening

SICK produceert krachtige Vision sensoren die binnen alle branches elke uitdaging aangaan wanneer conventionele sensoren reeds lang zijn afgehaakt. Met de Vision sensoren heeft u afhankelijk van de variant de beschikking over een complete toolset voor positionerings-, inspectie-, meet- en leesapplicaties. Het flexibele optische design is nagenoeg voor alle toepassingsgebieden optimaal. Daarbij wordt de eenvoud gewaarborgd door een automatische instelling, intelligente algoritmen en een intuïtieve gebruikersinterface.

Filteren op:
1500.0 mm 2500.0 mm

Resultaat: 15

Resultaat 1 - 15 van 15

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie Lector65x
Flexibele codelezing aan lopende band
  • 2/4 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
  • Dynamische focusinstelling van object naar object
  • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
  • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
  • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen
Productfamilie PLOC2D
Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie
  • 2D-positiebepaling van objecten
  • Afstellen coördinatensystemen van robots en sensorsystemen
  • Tools en functies voor eenvoudige kalibratie van de FLEX-varianten
  • Intuïtieve gebruikersinterface voor configureren en onderhouden van systeemcomponenten
  • Zelfstandig sensorsysteem – geen externe pc nodig
Productfamilie Lector64x
Hoge efficiëntie voor codeleesapplicaties
  • 1,7 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
  • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
  • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
  • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen
Productfamilie Pinspector 2D

Pin-inspectie – Controle op de aanwezigheid en de positie van pins

  • Controle van de aanwezigheid en de positie van pins
  • Extra controles: patroonaanpassing, meten van randafstanden, pixelteller, blobcontrole, vormherkenning, aflezen en controleren van 1D- en 2D-codes
  • Moeiteloos inleren van het pinpatroon van connectoren
  • Webbased gebruikersinterface
  • Inspectiestatistieken

Productfamilie Lector62x
Perfect zicht – bij iedere licht
  • Intelligente decodeeralgoritmen en sterke DPM-decoder
  • Ongevoelig voor vreemd licht
  • Lichtsterke LED’s in rood, blauw, infrarood
  • Flexibele, optische accessoires zoals polarisatiefilter of dome-opzetelement
  • Compacte bouwvorm met draaibare stekkereenheid
  • Afstelhulp met automatische focus, laserafstelhulp, groen feedbacklampje
  • MicroSD-kaart voor het opslaan van beelden en parameterback-up
  • Innovatieve datahandling met uitgebreide sorteer-, filter- en uitgaveformattering
De oplossing voor fijne vakpositionering bij enkel- en dubbeldiepe stellingopslag
  • Enkel- en dubbeldiepe stellingopslag met behulp van één apparaat
  • Gebruiksvriendelijke webinterface
  • PROFINET en digitale output
  • Robuuste metalen behuizing inclusief IP67-beschermkap
  • LED’s, laser-uitlijnhulp, toetsen op het apparaat en optionele MicroSD-geheugenkaart
  • Voorgemonteerd, voorgeoriënteerd en voorgeparametreerd
  • Toegang tot beeldgegevens
Productfamilie Presence Inspection
Ongecompliceerde aanwezigheidscontrole
  • 2D-vision-controle
  • Presence-Inspection-applicaties
  • Objectvinder, pixel- en randpixelteller, blobvinder
  • Ongecompliceerde gebruikersinterface, toegankelijk met een webbrowser
  • Selectie van gezichtsvelden, resolutie, performance, optiek en belichting afhankelijk van het geselecteerde InspectorP6xx-product
  • Tool plug-in-support
  • Veldbus en TCP/IP
Inspectie en sortering op kleur en grootte
  • Inspectie op kleur en grootte
  • Flexibel camera-, objectief- en verlichtingsconcept
  • Camera's voor krappe ruimtes of kritische omgevingen
  • Intuïtieve GUI voor inrichting en resultaatweergave
  • Flexibele camera-triggering
  • Resultaten op de GUI en de uitvoer via digitale uitgang en TCP/IP
  • Decentraal laadbare jobs
Productfamilie Inspector
De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket
  • Positionering, controle en meting bij hoge snelheid
  • Krachtige Objectvinder, onafhankelijk van positie, draaihoek en grootte
  • Uniek vervangbare behuizing ondersteunt diffusor en uiteenlopende optische toebehoren
  • Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze configuratie via de pc
  • Eenvoudige gebruikersinterface
  • Flexibele interfaces voor machine-integratie en HMI-design
Productfamilie Lector63x
Intelligent. Flexibel. Intuïtief.
  • Codelezer met 2-megapixel sensor
  • Flexibele optiek- en filterontwerp
  • Geïntegreerde, verwisselbare high-power-belichting
  • Intuïtieve gebruikersinterface met flexibele resultaatstring met codeanalyse-opties
  • Functietoetsen, afstelhulp voor de laser, akoestisch feedbacksignaal en feedback-LED
  • MicroSD-geheugenkaart
Productfamilie InspectorP63x
Configureerbaar. Programmeerbaar. Compact. Veelzijdig.
  • 2D-Vision-sensoren met 1,3 en 1,9 megapixels
  • Configureren van SensorApps in een webbrowser
  • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibele S- en C-Mount lenzen en geïntegreerde belichting
  • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
  • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library
Productfamilie InspectorP65x
Configureerbaar. Programmeerbaar. Highperformance. Grote reikwijdtes.
  • 2D-Vision-sensoren met 2,1 en 4,2 megapixels
  • Configureren van SensorApps in een webbrowser
  • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibele C-Mount-lens en geïntegreerde belichting
  • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
  • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library
Productfamilie InspectorP64x
Configureerbaar. Programmeerbaar. Zuinig. Snel.
  • 2D-vision-sensor met 1,7 megapixels
  • Configureren van SensorApps in een webbrowser
  • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibele C-Mount-lens en geïntegreerde belichting
  • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
  • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library
Productfamilie midiCam
Robuuste voor de industrie geschikte streamingcamera's met GigE-interface
  • Robuuste behuizing met beschermingsgraad IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Waardebereik voedingsspanning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stekker voor GigE-interface
  • M12-stekker voor voedingsspanning en digitale inputs en outputs
  • Kleuren-, monochroom- en NIR-varianten
  • Aansluiting voor C-Mount-lenzen
Productfamilie picoCam
Ultracompacte industriële streamingcamera's met GigE-interface
  • Ultracompacte behuizing
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Waardebereik voedingsspanning 12 V DC ... 24 V DC
  • Opschroefbare RJ45-GigE-interface
  • Opschroefbare Hirose-stekker voor voedingsspanning en digitale inputs en outputs
  • Kleuren-, monochroom- en NIR-varianten
  • Aansluiting voor C-Mount-lenzen

Resultaat 1 - 15 van 15

Naar boven