Inductieve benaderingsschakelaars
IQB

Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen

Uw voordelen

  • Beste mechanische en elektronische stabiliteit voor extra lange levensduur
  • Maximale procesbetrouwbaarheid voor uw applicatie
  • Lange levensduur dankzij SICK-ASIC-technologie en VISTAL®-behuizing
  • Precieze detectie en grote schakelnauwkeurigheid ondersteunen snelle handling- en montageprocessen
  • Ruimtebesparende integratie in elke applicatie
  • Grote schok- en trilbestendigheid reduceren onderhoudskosten
  • Snel inzicht in de sensortoestand vanuit elke positie in de ruimte reduceert onderhoudstijd
  • Betrouwbare en snelle montage zonder nastellen

Overzicht

Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen

Compacte behuizingen met best-in-class-performance. De sensoren IQB imponeren met de langere schakelafstanden tot 8 mm en de modernste SICK-ASIC- technologie. Het bewezen en betrouwbare design met 270°-schakeltoestandsweergave houdt ook onder zware omstandigheden moeiteloos stand. Met de extreem robuuste VISTAL®-behuizing, de innovatieve hotmelt-verlijming en beschermingsgraad IP 68 zijn de sensoren uit de IQB-productfamilie de voor de hand liggende keuze voor veelzijdige toepassingen opdat u kunt vertrouwen op een maximale procesbetrouwbaarheid en tevredenheid.

In één oogopslag
  • Modellen: 10 mm x 16 mm x 28 mm of 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 8 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68
  • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
  • Robuuste VISTAL®-behuizing
  • Kleine behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ConstructieBlokvormig
    Afmetingen

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Schakelafstand Sn2 mm ... 8 mm
    Materiaal behuizingKunststof
    IsolatieklasseIP68
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads