Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
Vergeleken met conventionele naderingsschakelaars met een actief oppervlak van kunststof hebben de inductieve naderingsschakelaars IMI een gesloten behuizing, compleet van roestvast staal. Deze bijzonderheid maakt de IMI ideaal voor gebruik in complexe applicaties met mechanische en chemische belastingen, bijv. stoten, snelle temperatuurschommelingen, dagelijkse reiniging met agressieve middelen, inwerking van koelsmeermiddelen. Bovendien biedt de IMI grote schakelafstanden en IO-Link-communicatie. Dat zorgt voor stabiele processen en een hoge installatiebeschikbaarheid, evenals flexibele en kostengeoptimaliseerde realisatie van applicatieoplossingen.
In één oogopslag
Bouwvormen: M8 tot M30
Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
Beschermingsgraad: IP68, IP69K
Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
IO-Link en visuele instelhulp
Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
Voordelen
Zeer lange levensduur
Behuizing inclusief actieve oppervlakken van de inductieve naderingsschakelaars IMI zijn compleet gemaakt van hoogvast roestvast staal, bovendien voldoen de sensoren aan de beschermingsgraad IP68 of IP69K. De stabiele, dichte sensoren vormen een uiterst robuuste oplossing voor zeer complexe applicaties. Dat reduceert stilstandtijden en waarborgt een zeer lange levensduur.
Gesloten roestvaststalen behuizing
Reiniging met borstels is mogelijk
Bestand tegen mechanische belastingen, bijv. stoten
Robuuste oplossing voor zeer complexe applicaties dankzij gesloten behuizing
Grote schakelafstanden en IO-Link voor stabiele processen en een hoge installatiebeschikbaarheid
Hoe groter de schakelafstand, hoe groter de operationele reserves. De operationele reserves garanderen stabiele processen en een hoge installatiebeschikbaarheid. IMI biedt twee tot drie keer grotere schakelafstanden vergeleken met de normatieve vereisten. Deze schakelafstanden zorgen in uw processen voor een maximale capaciteit. Bovendien is IMI uitgerust met IO-Link. De sensor detecteert de reële operationele condities en stelt de gegevens automatisch beschikbaar aan de procescontroller. Transparantie tot op het onderste veldniveau, zodat de installatie niet stilstaat.
Transparantie tot op het onderste veldniveau
Met de drievoudige schakelafstanden tot 40 mm bieten de inductieve naderingsschakelaars IMI grote operationele reserves
Stabiele processen en een hogere installatiebeschikbaarheid dankzij grote schakelafstanden en IO-Link
Snelle en eenvoudige installatie
IMI kan zeer snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, zo bespaart u waardevolle tijd. De meegeleverde zelfborgende moeren vereenvoudigen de montage en bieden de sensoren langdurig houvast. IMI is uitgerust met een zogenaamde visuele instelhulp: als de knipperende LED continu gaat branden, is de verzekerde schakelafstand bereikt. In dat geval is gewaarborgd dat het doelobject over het gehele temperatuurbereik wordt herkend. De eenduidige en systematische typeaanduiding is blijvend goed leesbaar op de sensor aangebracht.
Visuele instelhulp: LED geeft het bereiken van de verzekerde schakelafstand aan
Zelfborgende roestvaststalen moeren zijn inbegrepen bij levering
De blijvend goed leesbare lasergravure
Dankzij de visuele instelhulp en zelfborgende moeren zijn IMI-sensoren snel en eenvoudig geïnstalleerd.
Flexibele en kostengeoptimaliseerde applicatieoplossingen
Geheel metalen sensoren zijn bijzonder geschikt voor de inzet in gereedschapsmachines, in de farmaceutische, levensmiddelen- en drankenindustrie. IMI biedt verschillende roestvaststalen uitvoeringen: roestvaststalen V2A-behuizingen voor applicaties op het gebied van gereedschapsmachines en voor levensmiddelengeschikte roestvaststalen V4A-behuizingen voor hygiënische en natte applicaties. Met de complete portfolio van deze geheel metalen sensoren kunt u applicaties flexibel en kostengeoptimaliseerd oplossen. Heeft u nog geen passende sensor voor uw applicatie gevonden? Graag realiseren wij uw specifieke wensen – exact toegesneden op uw behoeften.
Tot in het detail geoptimaliseerd voor applicaties in gereedschapsmachines, in de farmaceutische, levensmiddelen- en drankenindustrie.