Contact
Feedback

Accessoires
Overige accessoires

iE17-S1
5311130
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepActuatoren
      BeschrijvingActiveringsvorm beschermt met veerkracht tegen eenvoudige manipulatie
      ConstructieRecht
      ActiveringsmogelijkheidStar
      Min. deurradius≥ 175 mm
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279222
      ECl@ss 6.227279222
      ECl@ss 7.027279222
      ECl@ss 8.027279222
      ECl@ss 8.127279222
      ECl@ss 9.027270612
      ECl@ss 10.027270612
      ECl@ss 11.027270612
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      UNSPSC 16.090131251501

    Technische tekeningen

    iE17-S1
    Maattekening
Naar boven