Contact
Feedback

Accessoires
Overige accessoires

iE15-R2
5319978
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepActuatoren
      BeschrijvingDeur links/rechts scharnierend
      LeveringsomvangInclusief twee veiligheidschroeven
      ConstructieRadiaal
      ActiveringsmogelijkheidGedeeltelijk flexibel
      Min. deurradius≥ 200 mm
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279222
      ECl@ss 6.227279222
      ECl@ss 7.027279222
      ECl@ss 8.027279222
      ECl@ss 8.127279222
      ECl@ss 9.027270612
      ECl@ss 10.027270612
      ECl@ss 11.027270612
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      UNSPSC 16.090131251501

    Technische tekeningen

    iE15-R2
    Maattekening
Naar boven