In situ gasanalysators
ZIRKOR302

Een andere methode voor zuurstofmeting

Uw voordelen

  • Automatische controle en afstelling van de meting met omgevingslucht
  • Geen dure testgassen nodig
  • Geen terugontsteking in het meetgas mogelijk, omdat de sensor zich buiten het meetgas bevindt
  • Procesbewaking ook bij hoge temperaturen
  • Snelle meting direct in het proces voor een snelle regeling

Overzicht

Een andere methode voor zuurstofmeting

De in-situ-gasanalysator ZIRKOR302 van SICK biedt een betrouwbare en snelle zuurstofmeting, ook bij hoge temperaturen. Door het meetprincipe met stroomsondes zijn er geen dure testgassen nodig – omgevingslucht is voldoende. De analyzer vormt dankzij zijn veilige constructie geen gevaar als ontstekingsbron voor het meetgas. Met de optionele analyse-eenheid kunnen tot drie analyzers worden bediend.

In één oogopslag
  • Innovatieve meetprincipe met stroomsondes
  • Vast fysisch nulpunt en lineair meetsignaal
  • Alle gastransporterende onderdelen zijn verwarmd
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • Korte responstijd
  • Bediening van maximaal drie analyzers via één analyse-eenheid

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Analyzereenheid ZIRKOR302 E

    Analyzereenheid ZIRKOR302 E

    BeschrijvingAnalysator met filterpomp op perslucht
    ParametersO2
    Op geschiktheid geteste parametersO2
    MeetprincipesZirkoniumdioxide-stroomsonde
    Gasstroom
    0,5 l/h
    Meetbereiken
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 21 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    ≤ 20 s
    Met standaard extractieapparaat voor meetgas, lengte = 1 m
    Nulpuntsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: in de onderhoudsinterval
    Referentiepuntdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: in de onderhoudsinterval
    Procestemperatuur
    Roestvaststalen sonde0 °C ... +700 °C
    Inconel-sonde0 °C ... +950 °C
    Keramische sonde0 °C ... +1.400 °C
    Procesdruk
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +85 °C
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge output1 output:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Potentiaalvrij, uit te breiden met aanvullende I/O-module
    Digitale outputs4 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Optie
    Digitale inputs4 Inputs:
    + 24 V
    Optie
    Weergave
    LC-display
    Invoer

    Functietoetsen

    Pijltjestoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    Afmetingen (B x H x D)
    Zie maattekeningen
    Gewicht
    27 kg
    Met standaard extractieapparaat voor meetgas, lengte = 1 m
    Met extra verwarming voor meetgas-extractieapparaat4 kg ... 6 kg
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie48 ... 62 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 250 VA
    Hulpmiddelen
    Perslucht4 ... 6 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –30 °C
    CorrectiefunctiesAutomatische controle van en aanpassing aan de omgevingslucht
    Ingebouwde componentenMeetgaspomp
  • Analyzereenheid ZIRKOR302 P

    Analyzereenheid ZIRKOR302 P

    BeschrijvingAnalysator met geïntegreerde meetgaspomp
    ParametersO2
    Op geschiktheid geteste parametersO2
    MeetprincipesZirkoniumdioxide-stroomsonde
    Gasstroom
    0,5 l/h
    Meetbereiken
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 21 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    ≤ 20 s
    Met standaard extractieapparaat voor meetgas, lengte = 1 m
    Nulpuntsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: in de onderhoudsinterval
    Referentiepuntdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: in de onderhoudsinterval
    Procestemperatuur
    Roestvaststalen sonde0 °C ... +700 °C
    Inconel-sonde0 °C ... +950 °C
    Keramische sonde0 °C ... +1.400 °C
    Procesdruk
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +85 °C
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge output1 output:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Potentiaalvrij, uit te breiden met aanvullende I/O-module
    Digitale outputs4 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Optie
    Digitale inputs4 Inputs:
    + 24 V
    Optie
    Weergave
    LC-display
    Invoer

    Functietoetsen

    Pijltjestoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    Afmetingen (B x H x D)
    Zie maattekeningen
    Gewicht
    27 kg
    Met standaard extractieapparaat voor meetgas, lengte = 1 m
    Met extra verwarming voor meetgas-extractieapparaat4 kg ... 6 kg
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie48 ... 62 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 250 VA
    CorrectiefunctiesAutomatische controle van en aanpassing aan de omgevingslucht
    Ingebouwde componentenMeetgaspomp
  • Controller ZIRKOR302; behuizing van plaatstaal

    Controller ZIRKOR302; behuizing van plaatstaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden; één meetwaarde-output per aangesloten analysator
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringStaalplaat behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Gewicht
    4 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
    Geadviseerde voorzekering10 A
  • Controller ZIRKOR302; behuizing van metaal

    Controller ZIRKOR302; behuizing van metaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Isolatieklasse
    IP67 / NEMA 4x
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden; één meetwaarde-output per aangesloten analysator
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringGietmetalen behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Gewicht
    4 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
    Geadviseerde voorzekering10 A
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads