In situ gasanalysators
ZIRKOR200

Heeft de innovatie al in de cellen

Uw voordelen

  • Zeer hoge beschikbaarheid door extreem lange levensduur van meetcel
  • Hoge betrouwbaarheid door innovatieve meetcelbescherming – ook onder corrosieve of reducerende condities
  • Vermindering van uitvallen van de analyzer door middel van interne zelfbewaking
  • Geen handmatige afstelling nodig
  • Snelle meting direct in het verbrandingsproces voor een snelle regeling
  • Toegelaten voor uitstootbewaking
  • Eenvoudige bediening van analyzer – ook op afstand
  • Hoog veiligheid dankzij een uitstekend Ex-veiligheidsconcept

Overzicht

Heeft de innovatie al in de cellen

Met de gas-analyzer ZIRKOR200 biedt SICK een zeer robuuste, betrouwbare en op geschiktheid geteste zuurstofmeting voor kleine en grote verbrandingsinstallaties. De ZIRKOR200 onderscheidt zich door meetcel met extreem lange levensduur. De daarvoor toegepaste LongLife-technologie verhoogt de bestendigheid van de meetcel in het bijzonder onder corrosieve en reducerende condities. De geïntegreerde bewaking van de meetcel en een geheel automatische afstelling verminderen het onderhoudswerk aanzienlijk. Met de ZIRKOR Remote-app kan eenvoudig en snel toegang worden verkregen tot de analyzer. De ZIRKOR200 biedt een onderhoudsarme en ongecompliceerde zuurstofmeting voor de verbrandingsoptimalisatie. Door de geschiktheidsbeoordeling conform EN 15267 is het product bovendien geschikt voor emissiebewaking.

In één oogopslag
  • Meetcel met extreem lange levensduur door innovatieve beschermingsmechanismes
  • Zelfbewaking van meetcel
  • Geheel automatisch afstelling geïntegreerd in de controller
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • ZIRKOR Remote-app voor toegang tot de analyzer op afstand
  • Zeer korte responstijd
  • Geschiktheid beoordeling op basis van EN 15267
  • Ex-uitvoering voor ATEX/IECEx, zone 1 of zone 21

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Analyse-eenheid ZIRKOR200 standaarduitvoering

    Analyse-eenheid ZIRKOR200 standaarduitvoering

    ParametersO2
    Op geschiktheid geteste parametersO2
    MeetprincipesZirkoniumdioxidesensor
    Meetbereiken
    0 ... 25 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 25 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    5 s
    Afhankelijk van de meetgasstroom
    Meetnauwkeurigheid
    ± 0,5 %
    Van de gemeten waarde of 0,02 Vol-% O2, waarbij de hoogste waarde geldig is
    Procestemperatuur
    Meetlans≤ +600 °C
    Meetlans met koelbeschermbuis≤ +1.600 °C
    Procesdruk
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maximale drukschommeling: ± 50 hPa
    Snelheid procesgas
    ≤ 50 m/s
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +80 °C
    Conformiteiten

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-lucht

    SIL
    Safety Integrity LevelSIL 2 (IEC 61508)
    Systematische geschiktheidSC 2 (IEC 61508)
    ApparaattypeType B
    BedrijfsmodusLaag triggeraantal
    Systeemarchitectuur1oo1-evaluatie
    OpmerkingOptie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Dompeldiepte
    Meetlans≤ 3.682 mm
    Meetlans met koelbeschermbuis≤ 1.000 mm
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571
    MateriaalRoestvast staal 1.4571
    Opties

    Koelbeschermbuis

    LongLife-cel

    LongLife²-cel

  • Analyse-eenheid ZIRKOR200 Ex-uitvoeringen

    Analyse-eenheid ZIRKOR200 Ex-uitvoeringen

    ParametersO2
    Op geschiktheid geteste parametersO2
    MeetprincipesZirkoniumdioxidesensor
    Meetbereiken
    0 ... 25 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 25 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    5 s
    Afhankelijk van de meetgasstroom
    Meetnauwkeurigheid
    ± 0,5 %
    Van de gemeten waarde of 0,02 Vol-% O2, waarbij de hoogste waarde geldig is
    Procestemperatuur
    Meettaster ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Meettaster ZIRKOR200 Ex-G met koelbeschermingsbuis≤ +1.400 °C
    Meettaster ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Procesdruk
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maximale drukschommeling: ± 50 hPa
    Snelheid procesgas
    ≤ 50 m/s
    Omgevingstemperatuur
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Conformiteiten

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-lucht

    SIL
    Safety Integrity LevelSIL 2 (IEC 61508)
    Systematische geschiktheidSC 2 (IEC 61508)
    ApparaattypeType B
    BedrijfsmodusLaag triggeraantal
    Systeemarchitectuur1oo1-evaluatie
    OpmerkingOptie
    Ex-goedkeuringen
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Dompeldiepte
    Meettaster ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Meettaster ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571
    MateriaalRoestvast staal 1.4571
    Opties

    Koelbeschermingsbuis (niet voor ZIRKOR200 Ex-D)

    Longlife-cel (bij ZIRKOR200 Ex-D reeds inbegrepen)

    LongLife²-cel

  • Controller ZIRKOR200 standaarduitvoering

    Controller ZIRKOR200 standaarduitvoering

    Omgevingstemperatuur
    Instrumentenlucht-uitvoering–20 °C ... +55 °C
    Uitvoering met pomp+20 °C ... +50 °C
    GVK-behuizing met verwarming–40 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +80 °C
    ConformiteitenEN 15267
    SIL
    Safety Integrity LevelSIL 2 (IEC 61508)
    Systematische geschiktheidSC 2 (IEC 61508)
    ApparaattypeType B
    BedrijfsmodusLaag triggeraantal
    Systeemarchitectuur1oo1-evaluatie
    OpmerkingOptie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    Staalplaat behuizingIP66
    Roestvast stalen behuizingIP66
    GVK-behuizingIP66
    19″ behuizingIP20
    Analoge output1 output:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs1 Input:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanisch niet gescheiden
    Digitale outputs5 Relaiscontacten
    Digitale inputs2 Relaiscontacten:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Weergave
    Status-LEDs: ‘alarm’, ‘onderhoud’ en ‘fout’
    Bediening

    Via LC-display en toetsenbord

    Met android-apparaat met ZIRKOR remote-app

    Uitvoering

    Staalplaat behuizing

    Roestvast stalen behuizing

    GVK-behuizing

    19″ inzetstuk

    Afmetingen (B x H x D)
    Staalplaat behuizing300 mm x 440 mm x 240 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Roestvast stalen behuizing300 mm x 400 mm x 240 mm (Zie maattekeningen voor details)
    GVK-behuizing510 mm x 600 mm x 310 mm (Zie maattekeningen voor details)
    19″ inzetstuk483 mm x 177 mm x 400 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    Staalplaat behuizing17 kg ... 19 kg
    Roestvast stalen behuizing17 kg ... 19 kg
    GVK-behuizing19 kg ... 27 kg
    19″ inzetstuk10 kg ... 11 kg
    Energievoorziening
    Spanning104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Opgenomen vermogen≤ 400 VA
    Geadviseerde voorzekering10 A
    Opties

    Half- en volautomatische afstelling (1- of 2-punts afstelling)

    LongLife-cel

    LongLife²-cel

    Ejector- en pompuitvoering

  • Controller ZIRKOR200 Ex-G-uitvoering

    Controller ZIRKOR200 Ex-G-uitvoering

    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +80 °C
    ConformiteitenEN 15267
    SIL
    Safety Integrity LevelSIL 2 (IEC 61508)
    Systematische geschiktheidSC 2 (IEC 61508)
    ApparaattypeType B
    BedrijfsmodusLaag triggeraantal
    Systeemarchitectuur1oo1-evaluatie
    OpmerkingOptie
    Ex-goedkeuringen
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output1 output:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs1 Input:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanisch niet gescheiden
    Digitale outputs5 Relaiscontacten
    Digitale inputs2 Relaiscontacten:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Weergave
    Status-LEDs: ‘alarm’, ‘onderhoud’ en ‘fout’
    Bediening

    Via LC-display en toetsenbord

    Met android-apparaat met ZIRKOR remote-app

    UitvoeringDrukvast ingekapselde behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    32 kg
    Energievoorziening
    Spanning104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Opgenomen vermogen≤ 400 VA
    Geadviseerde voorzekering10 A
  • Pneumatische eenheid ZIRKOR200 Ex-G

    Pneumatische eenheid ZIRKOR200 Ex-G

    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Hulpmiddelen
    Testgas150 l/h ... 180 l/h
    Instrumentenlucht30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; deeltjesgehalte max. 1 mg/m³; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –40 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads