Uw voordelen
- Meetresultaten in realtime dankzij in situ-meting
- Snelle en eenvoudige installatie en ingebruikneming
- Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening
- Nauwelijks onderhoud(skosten)

De gas analyzer GM901 is verkrijgbaar in Cross-duct of lansversie. Het product is breed inzetbaar - ook bij zware meetcondities, zoals hoge stofbelasting, overdruk, cruciale stromingsprofielen of hoge concentraties meetgas.
De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.
Beschrijving | Cross-Duct-uitvoering | ||||||
Parameters | CO | ||||||
Meetprincipes | Gasfiltercorrelatie | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Conformiteiten | TÜV-typekeuring | ||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
Montage | Montageflens, DN125, PN6 Montageflens, ANSI, 5″ | ||||||
Controlefuncties | Handmatige referentiepunttest met gasgevulde cuvette |
Beschrijving | Meetlansuitvoering | ||||||
Parameters | CO | ||||||
Meetprincipes | Gasfiltercorrelatie | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Conformiteiten | TÜV-typekeuring Conform U.S. EPA | ||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
Montage | Één aansluitpunt op het kanaal Montageflens, DN125, PN6 Montageflens, ANSI, 5″ | ||||||
Controlefuncties | Handmatige referentiepunttest met gasgevulde cuvette |
Beschrijving | Analysator van het meetsysteem | ||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschrijving | Zender van cross-duct meetsysteem | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschrijving | Ontvangsteenheid van cross-duct-meetsysteem | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Beschrijving | Meetlans in open constructie met geïntegreerd spoellucht-leidingsysteem | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||
| |||||||
| |||||||
Materiaal, in contact met de omgeving | Roestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Ingebouwde componenten | Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking Temperatuursensor PT1000 Druksensor |
Beschrijving | Meetlans met gasdoorlatend filterelement voor aanpassing met testgas | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Materiaal, in contact met de omgeving | Roestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539, Keramiek, PTFE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Ingebouwde componenten | Temperatuursensor PT1000 Druksensor Verwarming van optische oppervlakken |
Beschrijving | De controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties | ||||||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analoge output | 1 output: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω Galvanisch gescheiden | ||||||||||
Analoge inputs | 1 Input: 0 ... 20 mA, 100 Ω | ||||||||||
Digitale outputs | 2 Relaiscontacten: 150 V AC, 1 A, 60 VA / 125 V DC, 1 A, 30 W | ||||||||||
Digitale inputs | 1 Input: 5 V, 2 mA | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Invoer | Pijltjestoetsen Functietoetsen | ||||||||||
Uitvoering | Staalplaat behuizing | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Beschrijving | Voor verlenging van de interne Can-busverbinding met de kabel van de klant | ||||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Ingebouwde componenten | Geïntegreerde 24V-adapter voor de voeding van de zend-/ontvangsteenheid |
Beschrijving | Eenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische veiligheid | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Controlefuncties | Onderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingebouwde componenten | Tweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g |