In situ gasanalysators
GM700

Efficiënte procesanalyse - ook onder zware condities

Uw voordelen

  • Realistische gemeten waarden door in-situ-meting direct in het proces
  • Optimale aanpassing aan uw meettaken door meetlans- of Cross-duct-uitvoering
  • Hoge betrouwbaarheid tijdens werking
  • Ook inzetbaar onder zware omgevingscondities
  • Snellere registratie van procesfluctuaties

Overzicht

Efficiënte procesanalyse - ook onder zware condities

Betrouwbaarheid, precisie en zeer korte responstijden zijn doorslaggevende kenmerken van de laser-gasanalysator GM700. De op het TDLS-principe (Tunable Diode Laser Spectroscopy) gebaseerde GM700 meet een reeks aan gascomponenten, zoals NH3, HF, HCl en H2O, m.b.v. een specifieke lichtabsorptie. In situ-meting is ideaal voor het snel vaststellen van de gasconcentraties in de aansturing van processen en de controle van emissies.

In één oogopslag
  • Hoge selectiviteit door hoge spectrale resolutie
  • Korte responstijden
  • Geen kalibratie vereist
  • Geen bewegende onderdelen, vrijwel slijtvast
  • Geen gasmonsters en voorbereiding vereist
  • Uitvoering met overdrukbehuizing voor ex-zone 2

Applicaties

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem GM700 standaarduitvoering

    Systeem GM700 standaarduitvoering

    BeschrijvingIn-situ-gasanalysator voor uitstootbewaking en procesmeting
    ParametersNH3, HF, HCl, H2O
    Op geschiktheid geteste parametersHF
    MeetprincipesDiodelaser-spectroscopie (TDLS)
    Meetbereiken
    NH3 (tot 20 vol-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    NH3 (tot 40 vol-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Dual meetbereiken
    HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
    0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O)
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Gecertificeerde meetbereiken
    HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
    Cross-Duct-uitvoering is gecontroleerd op geschiktheid
    Insteltijd (t90)
    Standard1 s ... 360 s
    Instelbaar, standaard ingesteld op 4 s
    HF-meting1 s ... 180 s
    Instelbaar, vooraf ingesteld op 4 s, getest op geschiktheid conform EN 15267
    Meetnauwkeurigheid
    Nulpunt≤ ± 2 %
    M.b.t. de eindwaarde van het meetbereik
    Gevoeligheid≤ ± 2 %
    In onderhoudsinterval (6 maande), gebaseerd op de eindwaarde van het meetbereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +50 °C
    Afhankelijk van de parametrisering, temperatuurschommeling max. ±10 °C/u
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Omgevingsvocht
    ≤ 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Conformiteiten

    Alleen voor HF

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    Elektrische veiligheidCE
    Montage

    Montageflens, DN125, PN6

    Montageflens, ANSI, 5″

    ControlefunctiesAutomatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt (alleen voor NH3 en HCl)
    OptiesBesturingseenheid SCU (alleen voor niet-ex-zones)
  • Systeem GM700, Ex-uitvoering

    Systeem GM700, Ex-uitvoering

    BeschrijvingIn-situ-gasanalysator voor uitstootbewaking en procesmeting
    ParametersNH3, H2O
    MeetprincipesDiodelaser-spectroscopie (TDLS)
    Meetbereiken
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Dual meetbereiken
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Insteltijd (t90)
    1 s ... 360 s
    Instelbaar, standaard ingesteld op 4 s
    Meetnauwkeurigheid
    Nulpunt≤ ± 2 %
    M.b.t. de eindwaarde van het meetbereik
    Gevoeligheid≤ ± 2 %
    In onderhoudsinterval (6 maande), gebaseerd op de eindwaarde van het meetbereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +50 °C
    Afhankelijk van de parametrisering, temperatuurschommeling max. ±10 °C/u
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +50 °C
    Omgevingsvocht
    ≤ 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Ex-goedkeuringen
    ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
    Elektrische veiligheidCE
    Montage

    Montageflens, DN125, PN6

    Montageflens, ANSI, 5″

    ControlefunctiesAutomatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt (alleen voor NH3)
  • Zend-ontvangsteenheid; standaard- en ATEX-uitvoering

    Zend-ontvangsteenheid; standaard- en ATEX-uitvoering

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    Standaarduitvoering239 mm x 316 mm x 338 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Ex-uitvoering239 mm x 401 mm x 338 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    Standaarduitvoering13 kg
    Ex-uitvoering14 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de besturingseenheid
    Opgenomen vermogen≤ 36 W
  • Open meetlans (GMP)

    Open meetlans (GMP)

    BeschrijvingMeetlans in open constructie met geïntegreerd spoellucht-leidingsysteem
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    Standaarduitvoering≤ +250 °C
    Vanaf 200 °C met verwarmde spoellucht
    Ex-uitvoering≤ +200 °C
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539
    Energievoorziening
    SpanningVoeding via de zend-ontvangsteenheid
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Ingebouwde componenten

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

    Temperatuursensor PT1000 (niet in de Ex-uitvoering)

    Druksensor (niet in de Ex-uitvoering)

  • Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    BeschrijvingMeetlans met gasdoorlatend filterelement voor aanpassing met testgas
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    HCl+130 °C ... +430 °C
    NH3+300 °C ... +430 °C
    Procesdruk
    –120 hPa ... 200 hPa
    Stofbelasting
    ≤ 30 g/m³
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539, Keramiek, PTFE
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 150 VA
    Aansluitingen hulpgasd
    TestgasKlemringschroefverbinding 1/4″
    Ingebouwde componenten

    Druksensor

    Temperatuursensor PT1000

    Verwarming van optische oppervlakken

  • Reflectoreenheid (Cross-Duct-uitvoering)

    Reflectoreenheid (Cross-Duct-uitvoering)

    BeschrijvingReflectoreenheid met holle tripelreflector
    Meettraject
    0,25 m ... 6 m
    Afstandsflens - flens min 2 × flenslengte
    Procestemperatuur
    ≤ +250 °C
    Vanaf 200 °C met verwarmde spoellucht
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    8,5 kg
  • Controller AWE; behuizing van plaatstaal

    Controller AWE; behuizing van plaatstaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Voor gastemperatuur en -druk
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    PROFIBUS DP
    OpmerkingAlleen voor HF
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" en "Malfunction"
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringStaalplaat behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    4,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
  • Controller AWE; behuizing van metaal

    Controller AWE; behuizing van metaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP67
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Voor gastemperatuur en -druk
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    PROFIBUS DP
    OpmerkingAlleen voor HF
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" en "Malfunction"
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringGietmetalen behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    8,6 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
  • Controller GM700-EX3G

    Controller GM700-EX3G

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Voor gastemperatuur en -druk
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    Weergave
    LC-display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" en "Malfunction"
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringStaalplaat behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    Besturingseenheid300 mm x 483 mm x 138 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Ex pz-controller FS840129 mm x 122 mm x 120 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    16 kg
    Energievoorziening
    Spanning230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 75 VA
  • Aansluiteenheid

    Aansluiteenheid

    BeschrijvingVoor verlenging van de interne Can-busverbinding met de kabel van de klant
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    3 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Ingebouwde componentenGeïntegreerde 24V-adapter voor de voeding van de zend-/ontvangsteenheid
  • Spoelluchtadaptor

    Spoelluchtadaptor

    BeschrijvingFlensadapter met aansluitingen voor spoelluchtslang, temperatuur- en druksensor
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    9,6 kg
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Elektrische aansluitingen

    Stromingsmonitor

    Temperatuursensor PT1000

    Ingebouwde componenten

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

    Druksensor (alleen bij zend-ontvangsteenheid)

    Temperatuursensor (alleen bij zend-ontvangsteenheid)

  • Spoelluchtadapter, ex-uitvoering, passief

    Spoelluchtadapter, ex-uitvoering, passief

    BeschrijvingFlensadapter met aansluitingen voor spoelluchtslang en spoelluchtbewaking
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    254 mm x 269 mm x 242 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    7 kg
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
  • Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    BeschrijvingDruk- en temperatuursensor met montageflens DN40 / PN40
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +500 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Dompeldiepte
    Temperatuursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MateriaalRoestvast staal 1.4571, Staal ST37
    Leveringsomvang

    Aansluitkabel voor temperatuursensor, 5 m

    Aansluitslang voor druksensor, 5 m

    Flensdeksel, incl. afdichting en schroeven

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads