In situ gasanalysators
GM35

Voor efficiënt regelen van verbrandings- en droogprocessen

Uw voordelen

  • Dynamische vochtmeting direct in het proces
  • Toepassing van echte referentiewaarden voor het vocht
  • Realistische meetwaarden door in-situ-meting
  • Snelle of korte procesfluctuaties worden direct geregistreerd
  • Representatieve meting door keuze van geschikte meetlanzen - of Cross-duct-uitvoering

Overzicht

Voor efficiënt regelen van verbrandings- en droogprocessen

Simultaan of als losse meting, de gas analyzer GM35 meet zowel CO2, H2O, CO en N2O als temperatuur en druk – betrouwbaar, snel en economisch. Als in-situ-gasanalysator registreert de GM35 deze gascomponenten in het gaskanaal zonder monsterneming. De betrouwbaarheid, precisie en korte responstijd van de GM35 bieden een beslissend voordeel voor de efficiëntie van het regelsystemen in alle CO- en CO2-producerende procedés.

In één oogopslag
  • Dynamische vochtcorrectie
  • Snelle in situ-meting direct in het proces
  • Gelijktijdige registratie van gascomponenten (max. drie), temperatuur en druk
  • Geen gasmonsters en voorbereiding
  • Voor gas geschikte meetlans beschikbaar
  • Geïntegreerde zelftest- en controlefuncties

Applicaties

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem GM35

    Systeem GM35

    BeschrijvingIn-situ-gasanalysator voor uitstootbewaking en procesmeting
    ParametersCO, CO2, H2O
    Op geschiktheid geteste parametersCO, CO2, H2O
    MeetprincipesGasfiltercorrelatie, Interferentiefiltercorrelatie
    Meetbereiken
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Gecertificeerde meetbereiken
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Cross-Duct- en GMP-uitvoering zijn getest op geschiktheid
    Nulpuntsdrift
    ± 2 %: m.b.t. de eindwaarde van het meetbereik
    Referentiepuntdrift
    ± 2 %: in onderhoudsinterval (6 maande), gebaseerd op de eindwaarde van het meetbereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +50 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Opslagtemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Omgevingsvocht
    ≤ 96 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    ConformiteitenEN 15267 (MCERTS)
    Elektrische veiligheidCE
    Uitvoering

    Cross-Duct-uitvoering

    Meetlansuitvoering

    Montage

    Montageflens, DN125, PN6

    Montageflens, ANSI, 5″

    ControlefunctiesAutomatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt
    OptiesBesturingseenheid SCU (alleen voor niet-ex-zones)
  • Zend-/ontvangsteenheid

    Zend-/ontvangsteenheid

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66 / NEMA 4x
    Afmetingen (B x H x D)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    29 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie48 ... 62 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 350 VA
  • Open meetlans (GMP)

    Open meetlans (GMP)

    BeschrijvingMeetlans in open constructie met geïntegreerd spoellucht-leidingsysteem
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +430 °C
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP66
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539
    Energievoorziening
    SpanningVoeding via de zend-ontvangsteenheid
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Ingebouwde componenten

    Druksensor

    Temperatuursensor PT1000

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

  • Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    BeschrijvingMeetlans met gasdoorlatend filterelement voor aanpassing met testgas
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +430 °C
    Procesdruk
    –120 hPa ... 200 hPa
    Stofbelasting
    ≤ 30 g/m³
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539, Keramiek, PTFE
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 150 VA
    Aansluitingen hulpgasd
    TestgasKlemringschroefverbinding 1/4″
    Ingebouwde componenten

    Druksensor

    Temperatuursensor PT1000

    Verwarming van optische oppervlakken

  • Reflectoreenheid (Cross-Duct-uitvoering)

    Reflectoreenheid (Cross-Duct-uitvoering)

    BeschrijvingReflectoreenheid met holle tripelreflector
    Procestemperatuur
    ≤ +500 °C
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    8,5 kg
  • Controller AWE; behuizing van plaatstaal

    Controller AWE; behuizing van plaatstaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs1 Input:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" en "Malfunction"
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringStaalplaat behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    4,7 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
  • Controller AWE; behuizing van metaal

    Controller AWE; behuizing van metaal

    BeschrijvingDe controller dient als gebruikersinterface voor de gegevensverwerking en -output, evenals voor de bedienings- en controlefuncties
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP67
    Analoge output3 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs1 Input:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Digitale outputs3 Relaiscontacten:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Vooraf ingesteld voor storing, onderhoud en functiecontrole
    Digitale inputs3 Inputs:
    24 V
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    CAN-bus
    FunctieInterne systeembus
    Weergave
    LC-display
    Status-LEDs: "Operation", "Service", "Warning" en "Malfunction"
    Invoer

    Pijltjestoetsen

    Functietoetsen

    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    UitvoeringGietmetalen behuizing
    Afmetingen (B x H x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    8,6 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 50 VA
  • Aansluiteenheid

    Aansluiteenheid

    BeschrijvingVoor verlenging van de interne Can-busverbinding met de kabel van de klant
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    3 kg
  • Spoelluchtadaptor

    Spoelluchtadaptor

    BeschrijvingFlensadapter met aansluitingen voor spoelluchtslang, temperatuur- en druksensor
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    9,6 kg
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Elektrische aansluitingen

    Onderdrukbewaker spoelluchteenheid

    Temperatuursensor PT1000

    Druksensor

    Ingebouwde componenten

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

    Druksensor

  • Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    BeschrijvingDruk- en temperatuursensor met montageflens DN40 / PN40
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +500 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Dompeldiepte
    Temperatuursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MateriaalRoestvast staal 1.4571, Staal ST37
    Leveringsomvang

    Aansluitkabel voor temperatuursensor, 5 m

    Aansluitslang voor druksensor, 5 m

    Flensdeksel, incl. afdichting en schroeven

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads