Contact
Feedback

In situ gasanalysators
GM32

Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen

Uw voordelen

  • Realistische gemeten waarden in realtime zonder verandering in de samenstelling van het gas
  • Korte procesfluctuaties worden direct gedetecteerd
  • Representatieve meting door selectie van Cross-Duct of meetlansuitvoering
  • Snellere service ter plaatse dankzij modulair ontwerp
  • Lange onderhoudsvrije intervallen
  • Goedkope in-situ-gasanalysator - ook in ex-uitvoering
  • Lage installatie en onderhoudskosten, geen testgas vereist
  • Complete emissiemeting in krachtcelstof-proces door simultane meting van TRS-componenten plus SO2, NO, NH3

Overzicht

Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen

De in situ gasanalysator GM32 meet SO2, NO, NO2 en NH3, evenals de TRS-componenten voor de verwerking van celstof (kraftproces), inclusief de druk en de temperatuur in het rookgaskanaal. Snel en direct, zonder gasonttrekking en -transport. Dit betekent dat de controlesystemen werken met de actuele waarden in realtime. Dankzij de zelfbewaking is de gemeten waarde te allen tijde betrouwbaar en worden afwijkingen direct gemeld. De GM32 is getest op geschiktheid voor emissiemetingen van SO2 en NO conform de Europese norm EN 15267. Er is ook een ex-uitvoering verkrijgbaar, voorzien van omvangrijke veiligheidsfuncties en een doordachte systeemtechniek, zoals de GM32 TRS-PE (PE = Pulp Emission) met TRS-meting voor de verwerking van celstof (kraftproces).

In één oogopslag
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2

Accessoires

spareparts

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem GM32; Standaard- en Ex-uitvoering

    Systeem GM32; Standaard- en Ex-uitvoering

    BeschrijvingIn-situ-gasanalysator voor uitstootbewaking en procesmeting
    ParametersNO, NO2, NH3, SO2
    Op geschiktheid geteste parametersNO, SO2
    MeetprincipesDifferentiële optische absorptiespectroscopie (DOAS)
    Meetbereiken
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    Gecertificeerde meetbereiken
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Bij een actieve meetweglengte van 1,86 m (Cross-Duct) of 1,25 m (open meetlans) of 1 m (open meetlans, LowNO2)
    De voor gas geschikte meetlans (GPP) is niet TÜV-getest
    Insteltijd (t90)
    Open meetlans (GMP)≥ 5 s
    Voor gas geschikte meetlans (GPP)≥ 120 s
    Cross-Duct-uitvoering≥ 5 s
    Insteltijd parametreerbaar
    Meetnauwkeurigheid
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    M.b.t. het kleinste meetbereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Omgevingsvocht
    ≤ 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Ex-goedkeuringen
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Elektrische veiligheidCE
    Montage

    Montageflens, DN125, PN6

    Montageflens, ANSI, 5″

    Controlefuncties

    Interne nulpuntcontrole

    Controlecyclus voor nul- en referentiepunt volgens QAL3

    Opties

    Besturingseenheid SCU (alleen voor niet-ex-zones)

    Multizone-kalibratie (extra meetbereik voor een component)

    Uitgebreid gastemperatuurbereik tot 550 °C resp. 650 °C

    LowNO2

  • Systeem GM32 TRS–PE

    Systeem GM32 TRS–PE

    BeschrijvingIn situ-gasanalysator voor TRS-controle in het kraftcelstofproces
    ParametersNO, NH3, SO2, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, H2S, TRS
    MeetprincipesChemometrische data-analyse (CDE)
    Meetbereiken
    NH30 ... 35 ppm / 0 ... 50 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 150 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 35 ppm
    H2S0 ... 35 ppm
    CH3SH0 ... 25 ppm
    (CH3)2S0 ... 20 ppm
    (CH3)2S20 ... 15 ppm
    TRS0 ... 70 ppm
    Meetbereiken verwijzen naar 1 m meetafstand
    Meetbereiken zijn afhankelijk van de toepassing en apparaatuitvoering
    TRS = H2S + CH3SH (als H2S-equivalent)
    Bij apparaatvariant 7: TRS = H2S + CH3SH + (CH3)2S + 2x (CH3)2S2
    Andere meetbereiken op aanvraag
    Insteltijd (t90)
    Voor gas geschikte meetlans (GPP)≥ 120 s
    Insteltijd parametreerbaar
    Meetnauwkeurigheid
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    SO2± 0,3 ppm ... ± 2 %
    H2S± 2 %
    CH3SH± 2 %
    (CH3)2S± 2 %
    (CH3)2S2± 2 %
    TRS± 2 %
    M.b.t. het kleinste meetbereik
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Bij apparaatvariant 7+20 °C ... +30 °C
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Omgevingsvocht
    ≤ 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Elektrische veiligheidCE
    Montage

    Montageflens, DN125, PN6

    Montageflens, ANSI, 5″

    ControlefunctiesInterne test nul- en referentiepunt
    OptiesBesturingseenheid SCU
  • Zend-ontvangsteenheid; standaarduitvoering

    Zend-ontvangsteenheid; standaarduitvoering

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / IP69K
    BedieningVia geïntegreerde controller
    Afmetingen (B x H x D)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    20 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de aansluit-eenheid
    Opgenomen vermogen36 W
  • Zend-ontvangsteenheid; EX-uitvoering

    Zend-ontvangsteenheid; EX-uitvoering

    BeschrijvingAnalysator van het meetsysteem
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / IP69K
    BedieningVia geïntegreerde controller
    Afmetingen (B x H x D)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    20 kg
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
    SpanningToevoer via de aansluit-eenheid
    Opgenomen vermogen36 W
  • Open meetlans (GMP)

    Open meetlans (GMP)

    BeschrijvingMeetlans in open constructie met geïntegreerd spoellucht-leidingsysteem
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +550 °C
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539
    Energievoorziening
    SpanningVoeding via de zend-ontvangsteenheid
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Ingebouwde componenten

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

    Druksensor (niet in de Ex-uitvoering)

    Temperatuursensor PT1000 (niet in de Ex-uitvoering)

  • Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    Voor gas geschikte meetlans (GPP)

    BeschrijvingMeetlans met gasdoorlatend filterelement voor aanpassing met testgas
    Meettraject
    Zie maattekeningen
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    Met keramisch filter≤ +430 °C
    Kortstondig (max. 30 min.) tot 550 °C. Bij temperaturen boven 430 °C kan een betrouwbare output van de gemeten waarden niet worden gegarandeerd.
    NH3-meting met keramisch filter+300 °C ... +430 °C
    Kortstondig (max. 30 min.) tot 550 °C. Bij temperaturen boven 430 °C kan een betrouwbare output van de gemeten waarden niet worden gegarandeerd.
    Met teflonfilter≤ +200 °C
    Procesdruk
    –120 hPa ... 200 hPa
    Stofbelasting
    ≤ 30 g/m³
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    Zie maattekeningen
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4539, Keramiek, PTFE
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC / 230 V AC
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 150 W
    Aansluitingen hulpgasd
    TestgasKlemringschroefverbinding 1/4″
    Ingebouwde componenten

    Druksensor

    Temperatuursensor PT1000

    Verwarming van optische oppervlakken

  • Reflectoreenheid

    Reflectoreenheid

    BeschrijvingReflectoreenheid met tripelreflector (glas)
    Meettraject
    Cross-Duct-uitvoering0,25 m ... 12 m
    Afstandsflens - flens min 2 × flenslengte
    Procestemperatuur
    ≤ +550 °C
    Uitvoeringen voor hogere temperaturen op aanvraag
    Procesdruk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhankelijk van de spoelluchttoevoer
    Stofbelasting
    ≤ 3 g/m³
    Gebaseerd op 1 m meettraject, afhankelijk van de applicatie
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / IP69K
    Afmetingen (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    8,5 kg
  • Aansluiteenheid; standaarduitvoering

    Aansluiteenheid; standaarduitvoering

    BeschrijvingVoor de aansluiting van de energievoorziening en de gegevens-/signaalkabel bij de klant
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / IP69K
    Analoge output2 Outputs:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Per module, tot acht outputs uitbreidbaar
    Analoge inputs2 Inputs:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Digitale outputs4 Outputs:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitale inputs4 Inputs:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Per module, tot acht inputs uitbreidbaar
    Communicatie-interface

    Modbus

    CAN-bus

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule)
    FunctieInterne systeembus
    Verbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Afmetingen (B x H x D)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    16 kg
    Energievoorziening
    Spanning100 ... 250 V AC
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 260 W
  • Aansluiteenheid; Ex-uitvoering

    Aansluiteenheid; Ex-uitvoering

    BeschrijvingVoor de aansluiting van de energievoorziening en de gegevens-/signaalkabel bij de klant
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / IP69K
    Analoge output2 Outputs:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Per module, tot acht outputs uitbreidbaar
    Analoge inputs2 Inputs:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Digitale outputs4 Outputs:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitale inputs4 Inputs:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Per module, tot acht inputs uitbreidbaar
    Communicatie-interface

    Modbus

    CAN-bus

    Ethernet

    Type veldbusintegratieTCP
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule)
    FunctieInterne systeembus
    Verbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Aantal1
    Afmetingen (B x H x D)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    16 kg
    Energievoorziening
    Spanning100 ... 230 V AC
    Frequentie50 Hz / 60 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 260 W
  • Spoelluchtadaptor; zend-/ontvangseenheid

    Spoelluchtadaptor; zend-/ontvangseenheid

    BeschrijvingFlensadapter met aansluitingen voor spoelluchtslang, temperatuur- en druksensor
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    9,6 kg
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Elektrische aansluitingen

    Onderdrukbewaker spoelluchteenheid

    Temperatuursensor PT1000

    Druksensor

    Ingebouwde componenten

    Stromingsbewaker voor spoelluchtbewaking

    Druksensor

  • Spoelluchtadaptor; reflectoreenheid

    Spoelluchtadaptor; reflectoreenheid

    BeschrijvingFlensadapter met aansluitingen voor spoelluchtslang en spoelluchtbewaking
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    9,6 kg
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelluchtSlangsteunen 40 mm
    Elektrische aansluitingenOnderdrukbewaker spoelluchteenheid
    Ingebouwde componentenStromingsbewaker voor spoelluchtbewaking
  • Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    Druk- en temperatursonde (Cross-Duct-uitvoering)

    BeschrijvingDruk- en temperatuursensor met montageflens DN40 / PN40
    Meetnauwkeurigheid
    Druksensor1 %
    Temperatuursensor1 %
    Procestemperatuur
    ≤ +500 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Dompeldiepte
    Temperatuursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MateriaalRoestvast staal 1.4571, Staal ST37
    Leveringsomvang

    Aansluitkabel voor temperatuursensor, 5 m

    Aansluitslang voor druksensor, 5 m

    Flensdeksel, incl. afdichting en schroeven

  • Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spoelluchteenheid SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    18 kg
    Energievoorziening
    DraaistroomΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
  • Spoelluchteenheid SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    Spoelluchteenheid SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    BeschrijvingEenheid voor stofvrije lucht voor de spoeling van optische oppervlakken; voor inzet in explosiegevaarlijke omgevingen
    Gasstroom
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bij 30 hPa tegendruk, afhankelijk van de onderdruk in de filter
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +40 °C
    Ex-goedkeuringen
    ATEXEx II 3G c T3
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Afmetingen (B x H x D)
    550 mm x 681 mm x 287 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    28 kg
    Energievoorziening
    Draaistroom3-fasig: 230 V/400 V, 50 Hz
    3-fasen: 460 V, 60 Hz
    Aansluitingen hulpgasd
    Spoellucht40 mm
    ControlefunctiesOnderdrukbewaker (schakelpunt –35 hPa)
    Ingebouwde componentenTweetrapsluchtfilter, type Europiclon, stofcapaciteit 200 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven