Parameters | CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2 |
Op geschiktheid geteste parameters | CO, NO, O2, SO2 |
Gasstroom | | | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Meetgastemperatuur | | | 0 °C ... +45 °C Temperatuur bij input analysator |
|
Procesdruk | | | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Vochtigheid procesgas | | | Niet-condenserend |
|
Stofbelasting | | | Stof- en aerosolvrij |
|
Omgevingstemperatuur | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Opslagtemperatuur | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Omgevingsvocht | | | ≤ 95 % Relatieve vochtigheid; niet condenserend |
|
Conformiteiten | Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-lucht EN 15267 EN 14181:2004 MCERTS |
Elektrische veiligheid | CE, cCSUit |
|
Analoge output | 4 Outputs: 4 ... 20 mA, 500 Ω Galvanisch gescheiden |
Digitale outputs | 8 Relaiscontacten: 30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA 3 vooraf ingestelde relaisoutputs voor storing, service en onderhoud 8 Transistoroutputs: 24 V DC, 500 mA Vrij instelbaar |
Digitale inputs | 8 Optische koppeling-inputs: 24 V DC Galvanisch gescheiden, vrij programmeerbaar |
Modbus | ✔ | Type veldbusintegratie | RTU RS-232 |
|
|
Bediening | Menubediening via LC-display en folietoetsenbord |
Menutalen | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Zweeds, Spaans |
Uitvoering | 19″ behuizing met 3 hoogte-eenheden voor inbouw in systeemkasten |
Afmetingen (B x H x D) | | | 483 mm x 132,5 mm x 332 mm (Zie maattekeningen voor details) |
|
Gewicht | | | 9 kg ... 12 kg Al naar gelang inrichting |
|
Energievoorziening | | Spanning | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | Frequentie | 48 ... 62 Hz | Opgenomen vermogen | ≤ 150 VA Afhankelijk van de systeemconfiguratie |
|
Meetgasaansluitingen | | | PVDF-schroefverbinding tussenschot: voor slang 6 x 1 mm | Optie | Swagelok 6 mm | Optie | Swagelok 1/4″ |
|
Correctiefuncties | Handmatige of automatische eenpuntsijking met omgevingslucht Handmatige of automatische afstelling met testgassen |
Opties | Geïntegreerde meetgaspomp Debietsensor Vochtsensor |