Extractieve gasanalysatoren
S700

Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole

Uw voordelen

  • Eenvoudige toepassingsspecifieke aanpassing door modulaire opbouw
  • Ook inzetbaar in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 1 en 2 (ATEX)
  • Automatische instelling achteraf met testgas of kalibratiecuvet
  • Geïntegreerde zelfbewaking en foutdiagnose

Opmerking: De onderstaande analyseapparatuur is compleet geconfigureerd en met korte levertijd beschikbaar. Bovendien zijn talrijke apparaatconfiguraties – ook klantspecifiek – op aanvraag leverbaar. De regionale SICK-distributeur helpt u graag bij het kiezen van een geschikte apparaatconfiguratie.

Overzicht

Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole

Met het modulaire systeem S700 is het zeer eenvoudig om een op maat gemaakte toepassing te configureren. Ter realisatie van meer compacte en kosteneffectieve systeemoplossingen is de behuizing van de S700 standaard te voorzien van max. 3 analysatormodules. De klant kan kiezen uit 5 verschillende analysatormodules en meer dan 60 gascomponenten. Afhankelijk van de meettaak, de locatie en de omgevingscondities zijn de volgende behuizingen verkrijgbaar:

  • S710 19’’ voor analysesystemen en standaardtoepassingen
  • S715 aan de wand te monteren behuizing voor zware toepassingen en Ex-zone 2 (ATEX)
  • S720 drukbestendige ingekapselde behuizing voor Ex-zone 1 (ATEX)

In één oogopslag
  • Uitgerust met 4 verschillende meetprincipes
  • Keuze uit meer dan 60 meetcomponenten
  • 3 verschillende behuizingen voor uiteenlopende toepassingen
  • Max. 3 analysatormodules in één behuizing

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem S700

    Systeem S700

    ParametersAr, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    Op geschiktheid geteste parametersCO, NO, O2, SO2
    Gasstroom
    Zonder geïntegreerde meetgaspomp5 l/h ... 100 l/h
    Met geïntegreerde meetgaspomp30 l/h ... 60 l/h
    Meetgastemperatuur
    0 °C ... +45 °C
    Temperatuur bij input analysator
    Procesdruk
    Gasleidingen–200 hPa ... 1.000 hPa
    Gasslangen–200 hPa ... 300 hPa
    Vochtigheid procesgas
    Niet-condenserend
    Stofbelasting
    Stof- en aerosolvrij
    Omgevingstemperatuur
    +5 °C ... +45 °C
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgevingsdruk
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Geografische hoogte≤ 2.000 m (via gateway nulniveau)
    Omgevingsvocht
    ≤ 95 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Elektrische veiligheidCE
    Analoge output4 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    Galvanisch gescheiden
    Analoge inputs

    2 Inputs:
    0/2/4 ... 20 mA

    Optie:
    0 ... 10 V DC

    Digitale outputs

    8 Relaiscontacten:
    3 vooraf ingestelde relaisoutputs voor storing, service en onderhoud

    8 Open-collector-outputs:
    Vrij instelbaar

    Digitale inputs8 Optische koppeling-inputs:
    Galvanisch gescheiden, vrij programmeerbaar
    Modbus
    Type veldbusintegratieRTU RS-232
    Weergave
    LC-display
    BedieningMenubediening via LC-display en folietoetsenbord
    MenutalenDuits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Zweeds, Spaans
    Energievoorziening
    Spanning100 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    Frequentie48 ... 62 Hz
    Opgenomen vermogen≤ 150 VA
    Afhankelijk van de systeemconfiguratie
    Correctiefuncties

    Automatische controle en afstelling met testgassen

    Handmatige afstelling met testgassen

    Opties

    Geïntegreerde meetgaspomp (alleen bij gasslangen)

    Gasleidingen

    Max. drie gescheiden gaswegen

    Debietsensor

    Vochtsensor

    Barometrische drukcorrectie

    Meetgasdruk-correctie

    Meetpuntomschakeling (max. 8 meetpunten)

  • Model S710

    Model S710

    Beschrijving19″ behuizing met 3 hoogte-eenheden voor inbouw in systeemkasten
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP20
    Afmetingen (B x H x D)
    483 mm x 132,5 mm x 390 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    10 kg ... 20 kg
    Al naar gelang inrichting
    Meetgasaansluitingen
    PVDF-schroefverbinding tussenschot: voor slang 6 x 1 mm
    OptieSwagelok 6 mm
    OptieSwagelok 1/4″
  • Model S711

    Model S711

    Beschrijving19″ behuizing met 3 hoogte-eenheden en gereduceerde diepte voor inbouw in systeemkasten
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP20
    Afmetingen (B x H x D)
    483 mm x 132,5 mm x 290 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    9 kg ... 19 kg
    Al naar gelang inrichting
    Meetgasaansluitingen
    PVDF-schroefverbinding tussenschot: voor slang 6 x 1 mm
    OptieSwagelok 6 mm
    OptieSwagelok 1/4″
  • Model S715

    Model S715

    BeschrijvingWandbehuizing met gasdichte gescheiden analyse- en elektronica-eenheden, afzonderlijk spoelbaar
    Ex-goedkeuringen
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 4x
    Afmetingen (B x H x D)
    555 mm x 470 mm x 288 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    20 kg ... 30 kg
    Al naar gelang inrichting
    Meetgasaansluitingen
    Binnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptiePVDF-schroefverbinding klemring: voor slang 6 x 1 mm
    OptieSwagelok 6 mm
    OptieSwagelok 1/4″
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelgasBinnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptieSwagelok 8 mm
    OptieSwagelok 10 mm
    OptieSwagelok 3/8″
    OptiesIntrinsiek veilige meetwaarde-outputs
  • Model S720 Ex

    Model S720 Ex

    BeschrijvingDrukbestendige ingekapselde behuizing voor inzet in Ex-zone 1
    Ex-goedkeuringen
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 7
    Afmetingen (B x H x D)
    480 mm x 480 mm x 276 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    60 kg ... 70 kg
    Al naar gelang inrichting
    Meetgasaansluitingen
    Binnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptiePVDF-schroefverbinding klemring: voor slang 6 x 1 mm
    OptieSwagelok 6 mm
    OptieSwagelok 1/4″
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelgasBinnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptiesIntrinsiek veilige meetwaarde-outputs
  • Model S721 Ex

    Model S721 Ex

    BeschrijvingDrukbestendig ingekapselde behuizing voor inzet in Ex-zone 1 met grote analysator voor de maximale systeemconfiguratie
    Ex-goedkeuringen
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP65 / NEMA 7
    Afmetingen (B x H x D)
    596 mm x 480 mm x 300 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    90 kg ... 100 kg
    Al naar gelang inrichting
    Meetgasaansluitingen
    Binnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptiePVDF-schroefverbinding klemring: voor slang 6 x 1 mm
    OptieSwagelok 6 mm
    OptieSwagelok 1/4″
    Aansluitingen hulpgasd
    SpoelgasBinnendraad G1/4″: voor schroefverbindingen
    OptiesIntrinsiek veilige meetwaarde-outputs
  • Analysatormodule MULTOR

    Analysatormodule MULTOR

    BeschrijvingMulticomponent-NDIR-analysator voor continue meting van max. 3 IR-absorberende gassen en H2O voor interne correctie van de dwarsgevoeligheid
    MeetprincipesNDIR-spectroscopie
    Meetbereiken
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    ≤ 25 s
    Bij 60 l/u, afhankelijk van cuvetlengte, gasstroom en aantal meetcomponenten
    Gevoeligheidsdrift
    ≤ 1 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    ≤ 1 %: van het kleinste meetbereik per week
    Conformiteiten

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    TA-lucht

    EN 14181:2004

    Materiaal, in contact met de omgevingViton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, Roestvast staal 1.4571, Goud, Aluminium
    CorrectiefunctiesHandmatige of automatische afstelling met testgassen of ijkapparaat
  • Analysatormodule OXOR-E

    Analysatormodule OXOR-E

    BeschrijvingVaststelling van het zuurstofgehalte d.m.v. een elektrochemische cel
    MeetprincipesElektrochemische cel
    Meetbereiken
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 25 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    20 s
    Met name bij 60 l/u, afhankelijk van de gasdoorstroom
    Gevoeligheidsdrift
    ≤ 1 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    ≤ 2 %: van het kleinste meetbereik per maand
    Procesdruk
    Input analysator–200 hPa ... 300 hPa
    Relatief
    Conformiteiten

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 14181:2004

    Materiaal, in contact met de omgevingViton B, PVDF, Roestvast staal 1.4571
    CorrectiefunctiesHandmatige of automatische afstelling met testgassen
  • Analysatormodule OXOR-P

    Analysatormodule OXOR-P

    BeschrijvingNauwkeurige zuurstofanalysator volgens het paramagnetische meetprincipe
    MeetprincipesParamagnetisch halterprincipe
    Meetbereiken
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Optioneel: onderdrukte meetbereiken tot 95 ... 100 Vol.-%
    Gecertificeerde meetbereiken
    O20 ... 25 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    ≤ 4 s
    Bij 60 l/u gasdoorstroom
    Gevoeligheidsdrift
    ≤ 1 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    ≤ 1 %: van het kleinste meetbereik per week
    Meetbereik kleiner dan 5 Vol%≤ 0,05 Vol.-%: Per week
    Conformiteiten

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 14181:2004

    Materiaal, in contact met de omgevingViton B, PVDF, Glas, Roestvast staal 1.4571, Platina, Nikkel
    CorrectiefunctiesHandmatige of automatische afstelling met testgassen
    OpmerkingEr zijn speciale oplosmiddel- en corrosiebestendige meetcellen verkrijgbaar
  • Analysatormodule THERMOR

    Analysatormodule THERMOR

    BeschrijvingThermische analysator voor het vaststellen van concentraties in binaire of quasibinaire gasmengsels
    MeetprincipesThermische geleidbaarheidsmeting
    Meetbereiken
    H2 in Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in hoogovengas0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Andere meetbereiken en componenten op aanvraag
    Insteltijd (t90)
    ≤ 20 s
    Bij 60 l/u gasdoorstroom
    Gevoeligheidsdrift
    ≤ 1 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    ≤ 1 %: van het kleinste meetbereik per week
    Materiaal, in contact met de omgevingGlas, Roestvast staal 1.4571, PVDF (HCl-vaste uitvoering)
    CorrectiefunctiesHandmatige of automatische afstelling met testgassen
  • Analysatormodule UNOR

    Analysatormodule UNOR

    BeschrijvingHoogselectieve NDIR-analysator voor continue meting van praktisch iedere gascomponent met absorptievermogen in het zichtbare infraroodspectrum
    MeetprincipesNDIR-spectroscopie
    Meetbereiken
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Keuze uit meer dan 60 verschillende meetcomponenten
    Gecertificeerde meetbereiken
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    3 s
    Met name bij 60 l/u, afhankelijk van cuvetlengte en gasstroom
    Gevoeligheidsdrift
    ≤ 1 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    ≤ 1 %: van het kleinste meetbereik per week
    Conformiteiten

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 14181:2004

    Materiaal, in contact met de omgevingViton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, Roestvast staal 1.4571, Goud, Aluminium
    CorrectiefunctiesHandmatige of automatische afstelling met testgassen of ijkapparaat
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads