Overzicht
Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole
De GMS800 is een lid van de productfamilie extractieve gasanalysatoren met de mogelijkheid tot het meten van meer dan 60 verschillende gascomponenten. De GMS800 onderscheidt zich door zijn consequente modulaire design: 6 analysemodules, één gasmodule, I/O-module en bedieningseenheid. Om de kosten van systeemintegratie te drukken, kan er gebruik worden gemaakt van een standaard 19" behuizing. Voor een zware industriële omgeving zijn aan de wand te monteren behuizingen verkrijgbaar, goedgekeurd voor EX-zones conform ATEX. Dankzij de installatie van moderne software beschikt de GMS800 over de vereiste interfaces voor controle op afstand via een netwerk, tot koppeling met het procesbeheersysteem aan toe.
In één oogopslag
- 6 verschillende analysatormodules: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) en UNOR (NDIR)
- 4 verschillende varianten qua behuizing
- Gasmodule met meetgaspomp en/of bewakingssensoren
- Behuizing voor eenvoudige en snelle inbouw in het analysesysteem
- Diagnose op afstand via ethernet met SOPAS ET software