G6 Laser sensor: groot detectiebereik in miniatuurbehuizing
De reflextasters en sensoren in de G6-serie blinken al uit in een uitstekende performance en robuustheid, maar de nieuwe miniatuurfotocel G6 Laser doet er nog een schepje bovenop. Dankzij het grote detectiebereik zijn de energetische, reflector- en zender-ontvangervariant geschikt voor tal van toepassingen, zoals de aanwezigheidscontrole van zeer kleine objecten en het nauwkeurig positioneren van producten en onderdelen. De G6 Laser is er ook met achtergrondonderdrukking.
Voor een laserfotocel heeft de G6 Laser wel een heel compact formaat. Met een behuizing van 31,4 x 21 x 12 mm is hij dan ook goed te integreren in machines met beperkte ruimte. De metalen inserts voor montage en de aangegoten connector verhogen het installatiegemak.
De G6 Laser levert zeer betrouwbare detectieprestaties. Dat beperkt de stilstandtijd en de hoeveelheid onderhoudsinspanningen. De G6 Laser presteert ook uitstekend in stoffige en vuile omstandigheden.
Kerninformatie
- Laserfotocel in miniatuurbehuizing van 31,4 x 21 x 12 mm (h x l x b)
- Bijzonder fijne lichtspot: 1,1 mm op 200 mm (VCSEL met laserklasse 1)
- Detectiebereik: 400 mm (achtergrondonderdrukking), 450 mm (energetisch), 12 m (reflector) en 40 m (zender/ontvanger)
- Schakelfrequentie: 1000 Hz
- 360º LED biedt eenvoudig zicht op schakelstand
- Beschikbaar in energetische, reflector-, zender-ontvangeruitvoering en met achtergrondonderdrukking