Gasflowmeters
FLOWSIC600

Gasmeter voor ijkplichtig transport en procestoepassingen

Uw voordelen

  • Op de lange termijn duurzame, betrouwbare meting
  • Gering onderhoud door intelligente zelfdiagnose
  • Bijna ongevoelig voor drukregelaargeluiden
  • Ultrasone convertors kunnen bij bedrijfsdruk worden vervangen
  • Breder toepassingsbereik

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.
Volgens artikel 2 (4) valt dit product niet in het geldigheidsgebied van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en is ook niet ontworpen voor de inzet in producten die in het geldigheidsgebied van de richtlijn vallen. Aanvullende informatie vindt u in de productinformatie.

Overzicht

Gasmeter voor ijkplichtig transport en procestoepassingen

De ultrasone gasmeter FLOWSIC600 creëert nieuwe normen in dit marktsegment voor het eenvoudig meten van aardgas, alsmede de flowmeting van stoom. Uit het design spreekt reeds het technische concept dat is gemaakt voor de zware omstandigheden in de industrie. De compacte constructie met geïntegreerde kabelgeleiding zorgt voor een robuust, storingsongevoelig en onderhoudsarm meetsysteem dat ook op de lange termijn duurzaam is. Dankzij de omvangrijke diagnosemogelijkheden van de FLOWSIC600 kunnen storingen worden gedetecteerd nog voordat de meting wordt beïnvloed. Uitvoeringen met 2, 4, 4 + 1 of 4 + 4 meetpaden zijn optimaal voor talrijke procestoepassingen inclusief ijkplichtige metingen.

In één oogopslag
  • Uiterst efficiënte ultrasoon sensor - tot gastemperaturen van 280 °C en een gasdruk tot 450 barg
  • Directe padlayout
  • Intelligente zelfdiagnose
  • Compacte en robuuste bouwvorm
  • Geïntegreerd logboek en gegevenslogger
  • Groter meetbereik 1:120
  • Bidirectionele meting
  • Lager energieverbruik: <1W

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ParametersActual flow, Actual volume, Gassnelheid, Velocity of sound
    MeetprincipeUltrasone tijdverschilmeting
    Aantal meetpaden2, 4, 4+1, 4+4
    Explosiegevaarlijke omgeving

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    MeetbereikenMeetbereiken afhankelijk van nominale pijpdiameter
    Gastemperatuur

    –40 °C ... +180 °C

    Op aanvraag: –194 °C ... +280 °C

    Werkdruk

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    Op aanvraag: 450 bar (g)

    Nominale pijpdiameter2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    Conformiteiten

    AGA-Report Nr. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    IsolatieklasseIP65 / IP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    DiagnosefunctiesGeïntegreerde apparaatdiagnose en uitgebreide diagnose via software MEPAFLOW600 CBM
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads