Overzicht
The perfect match
De ultrasone gasflowmeter FLOWSIC600-XT stelt als de opvolger van de succesvolle FLOWSIC600 nieuwe normen in zijn marktsegment.
De FLOWSIC600-XT is als variant met 4, 4+1, 4+4 en 8 meetpaden beschikbaar. Daarmee voldoet hij aan iedere applicatiebehoefte als standalone of systeemoplossing. De FLOWSIC600-XT voldoet niet alleen aan de vereisten van de OIML R 137 Class 1.0, maar ook volle omvang aan de Class 0.5- en AGA9-vereisten.
De FLOWSIC600-XT is voorzien van i-diagnostics™, een functie voor de intelligente applicatiediagnose, en de PowerIn Technology™, die bij een stroomuitval maximaal drie weken voor een continue meetwerking zorgt. Deze functies ondersteunen de gebruiksvriendelijkheid en unieke bedrijfszekerheid, en dat bij een optimale meetnauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit.
In één oogopslag
- Gebruiksvriendelijke productfamilie
- Automatische correctie van druk- en temperatuurinvloeden
- Beschikbaar onder alle bedrijfsomstandigheden
- PowerIn Technology™ voor een betrouwbare back-up
- Intelligente applicatiediagnose met i-diagnostics™
- Uitbreidbaar met flowcomputers middels connect-and-go