Contact
Feedback

Gasflowmeters
FLOWSIC500

IJkbare meting in de aardgasdistributie

Uw voordelen

  • Hoogste meetzekerheid en de zekerheid van een continue gastoevoer
  • Verlaging van de installatiekosten dankzij geïntegreerde flowcomputer
  • Eenvoudige installatie, compatibel met conventionele technieken (turbine- en rotorgasmeters)
  • Minimale bedrijfskosten, want vrijwel onderhoudsvrij
  • Vereenvoudigde herkalibratie door eenvoudige ‘cartridgevervanging’
  • Betrouwbaar bij dynamische belastingwissel
  • Autarkische werking

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.
Volgens artikel 2 (4) valt dit product niet in het geldigheidsgebied van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en is ook niet ontworpen voor de inzet in producten die in het geldigheidsgebied van de richtlijn vallen. Aanvullende informatie vindt u in de productinformatie.

Overzicht

IJkbare meting in de aardgasdistributie

De modernste technologie voor een de hoogste meetprecisie: de compacte ultrasone gasflowmeter FLOWSIC500 van SICK garandeert een uiterst nauwkeurige aardgasdistributie. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van bewegende delen is de FLOWSIC500 robuust, storingsbestendig en onderhoudsarm - voor aanzienlijke kostenbesparingen. Het apparaat is beveiligd tegen overbelasting, meet betrouwbaar en wordt bewaakt middels een intelligente diagnose. Dankzij een eenvoudige ‘cartridgevervanging’ is herkalibratie eenvoudig. De FLOWSIC500 kan probleemloos in bestaande meetstations worden geïntegreerd. De FLOWSIC500 functioneert daarbij energie-autarkisch of fail-safe door een noodaccu. Bovendien voldoet hij aan alle relevante normen en richtlijnen. Bij toepassing in overdracht- en meetstations staat de FLOWSIC500 garant voor een continue en blokkadevrije gastoevoer.

In één oogopslag
  • Modernste technologie: ultrasoon
  • Diagnose en permanente functiecontrole
  • Robuust en betrouwbaar want geen bewegende delen
  • Vervangbare cartridge
  • Geen recht in-/uitlooptraject nodig
  • Overbelastingsveilig
  • Optioneel geïntegreerde hoeveelheidsberekening/gegevensregistratie
  • Accu- of intrinsiek veilige netvoeding

 

Productconfigurator

Configureer je eigen FLOWSIC500

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Voordelen

Gasflowmeter en flowcomputer in één

Waarom twee apparaten voor een opgave gebruiken? Gasflowmeters en flowcomputers worden voor de zelfde taak gebruikt: een precieze meting van het getransporteerde gasvolume. In dat geval is het zinvol om beide functies in één apparaat te combineren – dat bespaart installatiekosten en vermindert het aantal interfaces.

De gasflowmeter FLOWSIC500 heeft reet af fabriek alles wat u nodig heeft. Dat maakt de integratie eenvoudig en reduceert het installatiewerk. Desgewenst kan de flowcomputer in de FLOWSIC500 worden geïntegreerd. De flowcomputer ondersteunt alle typische flowalgoritmes waaronder SGERG88, AGA 8 en AGA NX-19. De aanpassing wordt ofwel als TZ- of als pTZ-aanpassing uitgevoerd. De pTZ-variant is toegelaten volgens MID. Bijpassende sensoren voor druk en temperatuur worden altijd meegeleverd.

FLOWSIC500-varianten

Eenvoudige installatie in pijpleidingen

Aansluiting op alle gangbare flowcomputers via NF. HF, encoder of RS-485-output

Zo min mogelijk installatiewerk

Teller is voorgeconfigureerd voor meegeleverde p/T-sensor

Eenvoudige toegankelijkheid van de p/T-sensoren voor bedrijfspuntcontroles

Gebruik van de p/T-uitgangen aan de teller voor aansluiting van de sensoren mogelijk

Maximaal comfort bij de installatie

Geïntegreerde p/T-sensor geheel voorgeconfigureerd

Installeren – signaaloutput aansluiten – klaar

Eenvoudig, gemakkelijk, betrouwbaar.

De FLOWSIC500 voldoet aan de vereisten van alle voor aardgasdistributie relevante normen en voorschriften en is gecertificeerd op basis van de MID-richtlijn 2014/32/EU.

Alles in één: gasflowmeter, flowcomputer en druk-en temperatuursensoren.
Niets gaat verloren dankzij uitgebreide data-archieven en logboeken.

Gasflowmeter en flowcomputer in één – eenvoudig, gemakkelijk, betrouwbaar. meer dan een optie.

Voedingsspanning: geen probleem

Dankzij PowerIn Technology™ meet de FLOWSIC500 storingsvast bij intrinsiek veilige netvoeding met noodaccu. Als alternatief kan de gasflowmeter gedurende een periode van minimaal vijf jaar in een energie-autarkisch configuratie met accu’s worden gebruikt.

Compact en intuïtief

De FLOWSIC500 heeft geen rechte invoer- en uitvoertrajecten nodig.
Comfort: USB-/infrarood-adapter voor een eenvoudige verbinding.
Intuïtief gebruikersprogramma – het softwareplatform FLOWgate™.

Eenvoudige installatie, compatibel met conventionele technologieën en minimale operationele kosten – de perfecte oplossing voor gasbedrijven en industriële gebruikers

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ParametersActual volume, Actual flow, Gassnelheid, volume i. N. (*), volumestroom i. N. (*)
    MeetprincipeUltrasone tijdverschilmeting
    Explosiegevaarlijke omgeving

    2G

    Class I Division 1

    Gastemperatuur

    –25 °C ... +60 °C

    Optioneel: –40 °C ... +70 °C

    Werkdruk

    PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

    Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

    Conformiteiten

    MID: 2014/32/EU

    OIML R 137-1&2:2012

    EN 12405: 2010 (bij geïntegreerde hoeveelheidscorrectie)

    IsolatieklasseIP66
    Communicatie-interface

    Modbus

    Optische interface

    Type veldbusintegratieRTU RS-485
    Aantal1
    CorrectiefunctiesHoeveelheidscorrectie
    DiagnosefunctiesPermanente meetwaardebewaking
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven