Gasflowmeters
FLOWSIC100

Flowmeters voor continue emissiecontrole

Uw voordelen

  • Betrouwbare meting van de flow in de pijpen (van kleine tot zeer grote diameters)
  • Hoge duurzaamheid van het apparaat
  • Geen spoellucht vereist voor de inzet bij gastemperaturen tot max. 260 °C
  • Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten
  • Exacte meetresultaten, ook onder zware condities
  • Meting zonder drukverlies, dus zonder het proces te beïnvloeden
  • Gebruiksvriendelijke bediening via SOPAS ET software
  • Betrouwbare functiecontrole dankzij uitgebreide diagnose

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.
Volgens artikel 2 (4) valt dit product niet in het geldigheidsgebied van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en is ook niet ontworpen voor de inzet in producten die in het geldigheidsgebied van de richtlijn vallen. Aanvullende informatie vindt u in de productinformatie.

Overzicht

Flowmeters voor continue emissiecontrole

De productfamilie FLOWSIC100 is speciaal ontwikkeld voor emissiecontrole. De H-versies zijn geschikt voor grote pijpdiameters en voor toepassingen in zeer stoffige omgevingen. De M-versies zijn optimaal voor pijpen met een gemiddelde diameter. Bij de PR-versie zijn de beide ultrasone transducers met vaste meetafstand op een zender/ontvanger (meetlans) gemonteerd. De AC-versies beschikken over een innovatieve interne koeling voor de inzet bij gastemperaturen tot max. 450 °C. De gezuiverde Px-uitvoeringen worden gebruikt bij gassen met hoog gehalte aan kleverig of nat stof.

De robuuste titanium transducers behoren tot de standaarduitrusting en zijn geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden. Het meetsysteem bestaat uit 2 zender/ontvangers of een meetlans en de MCU besturingseenheid. De MCU wordt gebruikt voor de input en de output van signalen en voor het verrekenen met referentiewaarden (standaardisering), evenals voor een gebruikersvriendelijke bediening via een LC-display.

In één oogopslag
  • Robuuste titanium transducer voor hoge duurzaamheid
  • Corrosiebestendig materiaal voor gebruik in agressieve gassen (optie)
  • Integrale meting bij versies H, M en S over de gehele diameter van de pijp
  • Probeversie PR voor kostenbesparende en eenzijdige aanbouw aan de pijp
  • Automatische functiecontrole met test voor nul- en referentiepunt

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Voordelen

Betrouwbare en nauwkeurige uitstootbewaking - conform de wettelijke eisen

De bewaking van de gasvormige emissies van erkende installaties is een belangrijk onderdeel van de milieubescherming. Door gebruik van moderne en betrouwbare emissiemeettechniek kunnen emissies van schadelijke stoffen continu worden gemeten en grenswaarden worden nageleefd. De toegepaste meettechniek moet voldoen aan de minimumeisen van internationale normen (bijv. EN 15267 en Performance Specification 6 van de EPA) en de geschiktheid ervan moet door een EU-typeonderzoek worden aangetoond. De volumestroom-meetapparaten FLOWSIC100 van SICK voldoen aan al deze eisen: Ze combineren de voordelen van moderne ultrasone meting met een grote duurzaamheid en minimaal onderhoud.


FLOWSIC100-varianten

FLOWSIC100 H

Dankzij hoog geluidsvermogen optimaal voor grote schoorstenen van 3 tot 13 m diameter

Geschikt voor hoogstoftoepassingen

FLOWSIC100 M Dankzij gemiddeld geluidsvermogen optimaal voor kleinere schoorstenen tot een diameter van 3,5 m
FLOWSIC100 PR Optimaal voor eenzijdige installatie voor schoorsteendiameters vanaf 1 m

Exact, betrouwbaar en duurzaam.

Eenvoudige installatie in meetkanaal
SOPAS ET - eenvoudige parametrering, configuratie, zelfdiagnose en uitgebreide ondersteuning
Gering onderhoud want geen bewegende delen

Eenvoudige installatie, volautomatische zelfbewaking en weinig onderhoud - de optimale oplossing voor veeleisende emissiemetingen.

Consistente meetresultaten, zelfs onder extreme omstandigheden

Schommelingen in de gassamenstelling, druk, temperatuur of vochtigheid hebben geen invloed op het meetresultaat. De meting wordt continu uitgevoerd over de gehele kanaaldiameter en levert representatieve resultaten op. De volautomatische versterkingsregeling van de FLOWSIC100 zorgt voor de signaaloverdracht. Met behulp van de in de FLOWSIC100 geïntegreerde controlecyclus controleert het instrument periodiek zijn functies. Bovendien bewaakt de geïntegreerde zelfdiagnose permanent alle belangrijke functionele parameters. Ontoelaatbare afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de meetresultaten, activeren een waarschuwing.

Krachtig en nauwkeurig.

Spoelluchtvrije metingen plug-and-play van –40 °C tot +260 °C.
Innovatieve geïntegreerde koeling voor zeer hoge gastemperaturen tot max. 450 °C.

BETROUWBARE EMISSIEMETING - CONFORM DE WETTELIJKE EISEN

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ParametersActual flow, Normal flow, Gassnelheid, Velocity of sound, Gastemperatuur
    MeetprincipeUltrasone tijdverschilmeting
    Gastemperatuur–40 °C ... +450 °C
    Afhankelijk van de apparaatuitvoering
    Werkdruk–100 hPa ... 100 hPa
    Nominale pijpdiameter0,15 m ... 13 m
    Afhankelijk van de apparaatuitvoering
    Conformiteiten

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    EN 16911-2

    MCERTS

    GOST

    USB
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    RS-485
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET
    Interne systeembus
    Ethernet
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule
    Modbus
    Type veldbusintegratieASCII RS-485 (via optionele interfacemodule)
    RTU RS-485 (via optionele interfacemodule)
    TCP (via optionele interfacemodule)
    PROFIBUS DP
    Type veldbusintegratieVia optionele interfacemodule
    Diagnosefuncties

    Automatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt

    Uitgebreide diagnose apparatuur m.b.v. SOPAS ET software

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads