Flexi Compact: de modulaire veiligheidsbesturing die opvalt door eenvoud en efficiency
Absolute veiligheid in werkprocessen betekent niet dat altijd een high-end oplossing tegen de hoofdprijs nodig is. Met de nieuwe Flexi Compact brengt SICK een eenvoudige en kostenefficiënte veiligheidsbesturing met lokaal I/O op de markt.
De nieuwe Flexi Compact in 5 voordelen:
- De Flexi Compact is een makkelijk uit te breiden hardwareplatform, waarmee men in één keer klaar is voor de toekomst. Dankzij z’n modulariteit en het gebruik van toekomstbestendige technologieën is het een oplossing die nog jaren meekan.
- Dankzij de snelle reactietijden van de Flexi Compact kan men toe met kortere veiligheidsafstanden. Dat brengt meteen een compacter machineontwerp binnen handbereik.
- Een snelle inbedrijfstelling is gegarandeerd dankzij de intuïtieve engineeringtool Safety Designer. Deze gratis software staat bekend om het hoogste aantal vooraf gecertificeerde functieblokken.
- De behuizing van de Flexi Compact zit zo gebruiksvriendelijk en compact in elkaar dat de veiligheidsbesturing zich makkelijk laat monteren en onderhouden. Uiterst innovatief is de afneembare terminal met geheugenplug. Daarmee worden eerder ingevoerde instellingen onthouden.
- De Flexi Compact is geschikt voor alle gangbare veldbussen. De datacommunicatie verloopt via lokaal I/O. Optioneel is de Flexi Compact ook verkrijgbaar met TCP-communicatie. Via de gateway is communicatie naar PROFInet of EtherCAT mogelijk.
De nieuwe compacte en kostenefficiënte veiligheidsbesturing van SICK is breed inzetbaar. De Flexi Compact komt bijvoorbeeld goed tot zijn recht in:
- Machines die een gemiddelde tot complexe veiligheidslogica vereisen
- Machines met een groot aantal deuren en kleppen die om veiligheidsmaatregelen vragen
- Machines met meerdere veiligheidszones en/of afschakeleenheden, zoals verpakkingsmachines
Kerninformatie
- Modulair hardwareplatform voor maximale flexibiliteit
- Krachtige processor voor snelle responstijd
- Met gratis software Safety Designer
- Gebruiksvriendelijke behuizing met compact design
- Datacommunicatie met gangbare veldbussen