Verticale integratie in overkoepelende systemen

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES en Cloud: verticale integratie in overkoepelende systemen

Integreerbaarheid en doorlaatbaarheid zijn – juist met het oog op industrie 4.0 – belangrijke eigenschappen van intelligente en toekomstgerichte communicatiestructuren. Daarom biedt SICK meerdere opties om proces-, status- en diagnose-informatie van sensoren in visualisatiesystemen en automatiseringsnetwerken te integreren. Onze tools ondersteunen een eenvoudige en snelle integratie in uw individuele HMI-oplossing, onafhankelijk van de gebruikte technologie.

De systemen

De software

SOPAS-OPC-server

De OPC-technologie wordt toegepast om gegevens tussen veldapparatuur en Windows-applicaties uit te wisselen. OPC is alleen geschikt voor niet-deterministische communicatie. De SOPAS-OPC-server van SICK voldoet aan de OPC-DA-specificatie en is daarmee geschikt voor toepassing op Windows-besturingssystemen. Behalve de standaardgegevenstypen ondersteunt onze OPC-server ook methoden, waarmee een onbeperkte toegang tot de SICK-sensoren vanuit een HMI mogelijk is.

SOPAS OPC-server download

De volgende sensoroplossingen kunnen met de SOPAS-OPC-server worden gebruikt:

barcodescanners, RFID's, camera-codelezers, 2D-LiDAR-sensoren, track-and-trace-systemen, afstandssensoren, gasflowmeters, gas-analyzers, stofmeters, tunnelsensoren

Webserver

De SOPAS-webserver van SICK kan overal daar worden ingezet waar de toepassing van de OPC-technologie niet mogelijk of niet wenselijk is, maar waar wel een webbrowser beschikbaar is. De webserver biedt het voordeel dat hij niet alleen een zuivere gegevensuitwisseling, maar ook de visualisatie van de apparaten ondersteunt, wat met name bij de vision-sensoren een groot voordeel is. Hij is compatibel met ZeroConfig, DHCP en UPnP en zorgt zo voor een snelle en eenvoudige communicatie via de ethernetinterface. Extra kennis van IP-adressen is niet vereist.

 

 

De volgende apparaten beschikken over een webserver:

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR62x, LECTOR65x, RFU6xx

SICK Sensor Blog

In de SICK Sensor Blog schrijven over onze weg naar toekomst en delen onze gedachten, innovaties en successen met u.