Incrementele encoders
DUS60

DUS60E-BJKF0ACA
1084474
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Meetstap90° elektrisch/impulsen per omwenteling
      Meetstapafwijking± 18° / impulsen per omwenteling
      FoutgrenzenMeetstapafwijking x 3
      Impulsverhouding≤ 0,5 ± 5%
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceIncrementeel
      Communicatie-interface detailTTL / HTL 1)
      ParametreergegevensDIP-switches, output naar keuze
      UitgangsfunctieKanalen A en B
      Initialisatietijd< 5 ms 2)
      Outputfrequentie+ 60 kHz
      Laststroom≤ 30 mA, per kanaal
      Bedrijfsstroom≤ 120 mA (Onbelast)
      Opgenomen vermogen≤ 1,25 W (Onbelast)
      DIP-switches parameter
      Impulsen per omwenteling
      Uitgangsspanning
      Draairichting
      ConfiguratieschakelaarGroep 1800 impulsen, telrichting naar keuze, TTL/HTL met DIP-switches naar keuze
      • 1) Outputbelasting niet beschikbaar voor DIP-switchconfiguraties E, F en G. Outputspanning afhankelijk van voedingsspanning.
      • 2) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeStekker, M12, 4-pins, Universeel 1)
      Voedingsspanning4,75 ... 30 V
      Referentiesignaal, aantal1
      Referentiesignaal, positie180°, elektrisch, logisch gekoppeld aan A
      Ompoolbeveiligd
      Korstluitvastheid van de outputs
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect275 jaren (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) De universele aansluiting is draaibaar waardoor de positie van de stekker in radiale en axiale richting kan worden ingesteld.
      • 2) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringBlinde holle as
      Asdiameter5/8″
      Flenstype/statorkoppeling2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
      Gewicht0,25 kg 1)
      Materiaal, asRoestvast staal
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingAluminium
      Materiaal, kabelPVC
      Draaimoment bij start0,5 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf0,4 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbeweging statisch

      ± 0,3 mm (Radiaal)

      ± 0,5 mm (Axiaal)

      Toegestane asbeweging dynamisch

      ± 0,1 mm (Radiaal)

      ± 0,2 mm (Axiaal)

      Bedrijfstoerental1.500 min⁻¹
      Traagheidsmoment rotor50 gcm²
      Levensduur lagers3,6 x 109 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Met betrekking tot encoder met stekker.
    • Omgevingsgegevens
      EMCConform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3
      IsolatieklasseIP65 1)
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Bedauwing niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik–30 °C ... +90 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +75 °C
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g (EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Als de contraconnector aangebracht is en de opening van de DIP-switches door encoderbehuizing geblokkeerd wordt.
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270501
      eCl@ss 11.027270501
      eCl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    DUS60E-BJKF0ACA
    Maattekening Blinde holle as
    DUS60E-BJKF0ACA
    PIN-toewijzing Aanzicht apparaatstekker M12 aan encoder
    DUS60E-BJKF0ACA
    Instelmogelijkheden