- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Incrementele encoders
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ACA
- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Incrementele encoders
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ACA
Incrementele encoders
DUS60
DUS60E-BJKC0ACA
1084471
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Meetstap 90° elektrisch/impulsen per omwenteling Meetstapafwijking ± 18° / impulsen per omwenteling Foutgrenzen Meetstapafwijking x 3 Impulsverhouding ≤ 0,5 ± 5%
- Interfaces
Communicatie-interface Incrementeel Communicatie-interface detail TTL / HTL 1) Parametreergegevens DIP-switches, output naar keuze Uitgangsfunctie Kanalen A en B Initialisatietijd < 5 ms 2) Outputfrequentie + 60 kHz Laststroom ≤ 30 mA, per kanaal Bedrijfsstroom ≤ 120 mA (Onbelast) Opgenomen vermogen ≤ 1,25 W (Onbelast) DIP-switches parameter Impulsen per omwenteling ✔ Uitgangsspanning ✔ Draairichting ✔ Configuratieschakelaar Groep 1800 impulsen, telrichting naar keuze, TTL/HTL met DIP-switches naar keuze - 1) Outputbelasting niet beschikbaar voor DIP-switchconfiguraties E, F en G. Outputspanning afhankelijk van voedingsspanning.
- 2) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Stekker, M12, 8-pins, Universeel 1) Voedingsspanning 4,75 ... 30 V Referentiesignaal, aantal 1 Referentiesignaal, positie 180°, elektrisch, logisch gekoppeld aan A Ompoolbeveiligd ✔ Korstluitvastheid van de outputs ✔ MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 275 jaren (EN ISO 13849-1) 2) - 1) De universele aansluiting is draaibaar waardoor de positie van de stekker in radiale en axiale richting kan worden ingesteld.
- 2) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Mechanische uitvoering Blinde holle as Asdiameter 5/8″ Flenstype/statorkoppeling 2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm Gewicht 0,25 kg 1) Materiaal, as Roestvast staal Materiaal, flens Aluminium Materiaal, behuizing Aluminium Materiaal, kabel PVC Draaimoment bij start 0,5 Ncm (+20 °C) Draaimoment bij bedrijf 0,4 Ncm (+20 °C) Toegestane asbeweging statisch ± 0,3 mm (Radiaal)
± 0,5 mm (Axiaal)
Toegestane asbeweging dynamisch ± 0,1 mm (Radiaal)
± 0,2 mm (Axiaal)
Bedrijfstoerental 1.500 min⁻¹ Traagheidsmoment rotor 50 gcm² Levensduur lagers 3,6 x 109 omwentelingen Hoekversnelling ≤ 500.000 rad/s² - 1) Met betrekking tot encoder met stekker.
- Omgevingsgegevens
EMC Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3 Isolatieklasse IP65 1) Toegestane relatieve luchtvochtigheid 90 % (Bedauwing niet toegestaan) Bedrijfstemperatuurbereik –30 °C ... +90 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +75 °C Weerstandsvermogen bij schokken 100 g (EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Als de contraconnector aangebracht is en de opening van de DIP-switches door encoderbehuizing geblokkeerd wordt.
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-