Flenstype/statorkoppeling
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanaal A, fout
Zonder statorkoppeling
ja
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Kabel, 8-draads, Universeel, 5 m
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
Klemflens met 3 x M3 3 x M4
nee
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
Klemflens met 3 x M3 3 x M4
nee
Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
Klemflens met 3 x M3 3 x M4
nee
Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
Klemflens met 3 x M3 3 x M4
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Blinde holle as 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanalen A en B
Klemflens met 3 x M3 3 x M4
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 1/2″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanaal A, fout
Zonder statorkoppeling, flens met 4 x M2,5
ja
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 1/2″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanaal A, fout
Zonder statorkoppeling, flens met 4 x M2,5
nee
Blinde holle as 3/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Blinde holle as 12 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 8-pins, Universeel
Kanaal A, fout
2-punts statorkoppeling, slot, boordiameter 63 mm – 83 mm
nee
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanalen A en B
Zonder statorkoppeling, flens met 4 x M2,5
ja
Doorsteekbare holle as Klemming vooraan 3/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
Stekker, M12, 4-pins, Universeel
Kanaal A, richting
Zonder statorkoppeling, flens met 4 x M2,5
ja