Robuuste incrementele encoder met grote holle asdiameters
Uw voordelen
Grote holle asdiameters en een grote keuze aan spantangen maken speciale koppelingen overbodig en maken een snelle en eenvoudige integratie in talrijke toepassingen mogelijk
Eenvoudige integratie in besturingssystemen dankzij groot voedingsspanningsbereik
Verkorting van de installatietijd door de gemakkelijk monteerbare klemring en de statorkoppelingen
Compact, ruimtebesparend design vergemakkelijkt de installatie bij weinig inbouwruimte
Robuuste incrementele encoder met grote holle asdiameters
De DGS80 is een incrementele encoder met grote holle asdiameters tot 42 mm. Hij kan in talrijke industriële automatiseringstoepassingen worden ingezet. In combinatie met de vele aansluitmogelijkheden van de DGS80 vergemakkelijkt zijn voedingsspanningsbereik van 5 V tot 30 V de integratie in de meeste besturingssystemen. De snelle en eenvoudige installatie onderscheidt de incrementele encoder: dat is mogelijk door zijn compacte ontwerp, de klemring voor een snelle montage, de universele statorkoppelingen en de grote keuze aan spantangen, die de montage op verschillende maten assen vereenvoudigen.
In één oogopslag
Impulsen per omwenteling: tot 8.192
Behuizingsdiameter: 81 mm, diameter van de doorsteekbare holle assen: 30 mm of 42 mm
Beschermingsgraad: IP65
Communicatie-interfaces: TTL, HTL
Aansluittypen: M12-, M23- en MS-stekker en kabel
Spantangen als accessoires voor aanpassing aan verschillende maten assen verkrijgbaar
Voordelen
Veelzijdig inzetbaar dankzij grote diameter
De DGS80 biedt nieuwe toepassingen voor incrementele encoders: hij meet betrouwbaar de rotatie van grote motorassen tot een snelheid van 3.600 omwentelingen per minuut. Dit wordt gewaarborgd door de grote holle-as-diameters van de encoder – 30 mm en 42 mm – en de individueel verstelbare, geïsoleerde spantangen. De ingewikkelde verbinding met een kleinere encoderas vervalt hierdoor. Dit maakt het mogelijk om een ruim scala van toepassingen te implementeren met deze encoder, zelfs als er weinig ruimte beschikbaar is voor de installatie van het apparaat.
De DGS80 maakt toerentalfeedback van roterende wisselstroommotoren mogelijk – en voorkomt lagerstromen door geïsoleerde spantangen
Het meten van de snelheid van transportbanden en baangeleidingswalsen zorgt voor een nauwkeurige controle van productieprocessen
Op de holle as van de AC-motor van een lift registreert de encoder nauwkeurige gegevens voor het regelen van de liftsnelheid
Flexibele integratie in talrijke machineontwerpen
De encoder wordt gekenmerkt door brede compatibiliteit: de DGS80 kan worden aangepast aan talrijke assen van verschillende grootte en meet hun rotatie tot een snelheid van 3.600 omwentelingen per minuut. Hij beschikt ook over een groot aantal aansluitingsmogelijkheden. Bovendien kan de encoder worden ingezet met zeer verschillende voedingsspanningen. Dankzij het universele ontwerp kan de DGS80 in vrijwel elk bestaand besturingssysteem worden geïntegreerd.
Dankzij het brede voedingsspanningsbereik van 5 V tot 30 V is de encoder compatibel met bijna alle besturingssystemen
Hij kan eenvoudig worden geïntegreerd in tal van machines en installaties via verschillende aansluitingstypes, zoals M12-, M23- en MS-stekkers of kabels
Het temperatuurbereik van de encoder varieert van –25 °C tot +85 °C en beslaat vele industriële toepassingen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie
De DGS80 kan in slechts enkele eenvoudige stappen worden geïnstalleerd, ongeacht het ontwerp van de machine. De sleufkoppelsteunen zorgen voor een eenvoudige bevestiging van de encoder en een hoge mate van flexibiliteit bij de montage. De DGS80 laat zich met een klemring bovendien ook snel bevestigen aan holle assen. De kleine buitendiameter van slechts 82 mm maakt het mogelijk om hem zelfs in een krappe ruimte te bevestigen. Dankzij het grote voedingsspanningsbereik kan de DGS80 in bijna alle bestaande besturingssystemen worden geïnstalleerd zonder voorafgaande spanningsregelaars.
Sleufkoppelsteunen en spantangen in verschillende maten bieden grote flexibiliteit bij montage van de DGS80 op motoren en machines
De klemring maakt tijd- en ruimtebesparende installatie van de encoder direct op holle assen mogelijk
Snel klaar voor gebruik: de DGS80 is eenvoudig te monteren, zelfs bij krappe installatieruimte
Dankzij het universele, robuuste ontwerp en de holle schachtdiameter tot 42 mm is de DGS80 ideaal voor feedbacktoepassingen bij wisselstroommotoren en voor gebruik in de machinebouw.