Incrementele encoders
DFS60

DFS60E-S1EC01024
1037604
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Impulsen per omwenteling1.024 1)
      Meetstap90° elektrisch/impulsen per omwenteling
      Meetstapafwijking bij binaire aantallen streepjes± 0,15°
      Foutgrenzen± 0,3°
      • 1) Zie maximale toerentalobservatie.
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceIncrementeel
      Communicatie-interface detailHTL / Push pull
      Aantal signaalkanalen6-kanaals
      Initialisatietijd40 ms
      Outputfrequentie≤ 300 kHz
      Laststroom≤ 30 mA
      Opgenomen vermogen≤ 0,5 W (Onbelast)
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeStekker, M12, 8-pins, Radiaal
      Voedingsspanning10 ... 32 V
      Referentiesignaal, aantal1
      Referentiesignaal, positie90°, Elektrisch, logisch gekoppeld aan A en B
      Ompoolbeveiligd
      Korstluitvastheid van de outputs1)
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect300 jaren (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Kortsluiting met een ander kanaal US of GND betrouwbaar voor maximaal 30 s.
      • 2) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringMassieve as, Servoflens
      Asdiameter6 mm
      Aslengte10 mm
      Gewicht+ 0,3 kg
      Materiaal, asRoestvast staal
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingGegoten aluminium
      Draaimoment bij start0,5 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf0,3 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbelasting radiaal / axiaal

      80 N (Radiaal)

      40 N (Axiaal)

      Bedrijfstoerental≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Traagheidsmoment rotor6,2 gcm²
      Levensduur lagers3,6 x 10^10 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Houd rekening met een zelfverwarming van 3,3 K per 1.000 min-¹ bij het ontwerp van het bedrijfstemperatuurbereik.
    • Omgevingsgegevens
      EMCConform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-4
      Isolatieklasse

      IP67, aan de behuizingszijde, stekker (Conform IEC 60529) 1)

      IP65, Aan aszijde (Conform IEC 60529)

      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Condensatie van de optische scan is niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik0 °C ... +85 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking
      Weerstandsvermogen bij schokken50 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
      • 1) Bij gemonteerde contrastekker.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    DFS60E-S1EC01024
    Maattekening Servoflens, radiale stekker M12 en M23
    DFS60E-S1EC01024
    Installeringsgegevens voor servoklem klein
    DFS60E-S1EC01024
    Installeringsgegevens voor servoklem halve schaal
    DFS60E-S1EC01024
    PIN-toewijzing
    DFS60E-S1EC01024
    Signaaloutputs
    DFS60E-S1EC01024
    Toerentalobservatie