- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Incrementele encoders
- DFS2x
- DFS25A-A2AAD004096
- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Incrementele encoders
- DFS2x
- DFS25A-A2AAD004096
Incrementele encoders
DFS2x
DFS25A-A2AAD004096
1067371
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Impulsen per omwenteling 4.096 Meetstap ± 90° elektrisch/impulsen per omwenteling Meetstapafwijking ± 0,008° Impulsen 100 ... 10.000 Foutgrenzen ± 0,03°
- Interfaces
Communicatie-interface Incrementeel Communicatie-interface detail TTL / RS-422 Aantal signaalkanalen 6-kanaals 0-set functie via hardware pin ✔ 0-SET functie H-actief, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V Initialisatietijd 40 ms 1) Outputfrequentie 820 kHz Laststroom 30 mA Bedrijfsstroom 50 mA (Onbelast) - 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Stekker, MS, 10-pins, Radiaal Voedingsspanning 4,5 ... 5,5 V Referentiesignaal, aantal 1 Referentiesignaal, positie 180°, Degree Marker Gated with BN2 Ompoolbeveiligd ✔ Korstluitvastheid van de outputs ✔ 1) MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 330 jaren (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Kortsluiting met een ander kanaal of GND betrouwbaar voor maximaal 30 s.
- 2) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Mechanische uitvoering Massieve as, Vierkante flens Asdiameter 3/8″ Aslengte 16 mm Gewicht + 0,4 kg 1) Materiaal, as Roestvast staal 1.4305 Materiaal, flens Aluminium Materiaal, behuizing Aluminium Draaimoment bij start 0,5 Ncm (+20 °C) Draaimoment bij bedrijf 0,3 Ncm (+20 °C) Toegestane asbelasting 80 N (Radiaal)
40 N (Axiaal)
Bedrijfstoerental ≤ 9.000 min⁻¹ Traagheidsmoment rotor 15 gcm² Levensduur lagers 3,6 x 109 omwentelingen Hoekversnelling ≤ 500.000 rad/s² - 1) Gerelateerd aan encoder met stekker MS.
- Omgevingsgegevens
EMC Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3 Isolatieklasse IP65, Aan aszijde (IEC 60529)
IP67, Aan behuizingzijde (IEC 60529)
Toegestane relatieve luchtvochtigheid 90 % (Bedauwing niet toegestaan) Bedrijfstemperatuurbereik –30 °C ... +85 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking Weerstandsvermogen bij schokken 100 g, 11 ms (EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-