Incrementele encoders
DFS2x

DFS22A-KCA1N002400
1118929
Kopieer shortlink
    • Performance
      Impulsen per omwenteling2.400
      Meetstap± 90° elektrisch/impulsen per omwenteling
      Meetstapafwijking± 0,008° Impulsen 100 ... 10.000
      Foutgrenzen± 0,03°
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceIncrementeel
      Communicatie-interface detailTTL / RS-422
      Aantal signaalkanalen6-kanaals
      0-set functie via hardware pin
      0-SET functieH-actief, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V
      Initialisatietijd40 ms 1)
      Outputfrequentie820 kHz
      Laststroom30 mA
      Bedrijfsstroom50 mA (Onbelast)
      • 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeKabel, 9-draads, Radiaal, 5 m
      Voedingsspanning4,5 ... 5,5 V
      Referentiesignaal, aantal1
      Referentiesignaal, positie180°, elektrisch, logisch gekoppeld aan A
      Ompoolbeveiligd
      Korstluitvastheid van de outputs1)
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect330 jaren (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Kortsluiting met een ander kanaal of GND betrouwbaar voor maximaal 30 s.
      • 2) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringBlinde holle as
      Asdiameter3/8″
      Flenstype/statorkoppelingStatorkoppeling 2-zijdig
      Gewicht+ 0,3 kg 1)
      Materiaal, asRoestvast staal 1.4305
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingAluminium
      Draaimoment bij start0,8 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf0,6 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbeweging statisch

      ± 0,3 mm (Radiaal)

      ± 0,5 mm (Axiaal)

      Toegestane asbeweging dynamisch

      ± 0,05 mm (Radiaal)

      ± 0,1 mm (Axiaal)

      Bedrijfstoerental≤ 6.000 min⁻¹
      Traagheidsmoment rotor40 gcm²
      Levensduur lagers3,6 x 109 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Heeft betrekking op encoder met stekker M12.
    • Omgevingsgegevens
      EMCConform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3
      Isolatieklasse

      IP65, Aan aszijde (IEC 60529)

      IP67, Aan behuizingzijde (IEC 60529)

      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Bedauwing niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik–30 °C ... +85 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Classificaties
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270501
      eCl@ss 11.027270501
      eCl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    DFS22A-KCA1N002400
    Maattekening DFS22 Blinde holle as
    DFS22A-KCA1N002400
    PIN-toewijzing
    DFS22A-KCA1N002400
    Toerentalobservatie
    DFS22A-KCA1N002400
    Diagrammen Signaaloutputs met tegen Cw geselecteerd (B voor A voor Cw-draairichting). Complementaire signalen AN, BN, ZN worden niet weergegeven.
    DFS22A-KCA1N002400
    Diagrammen Signaaloutputs met Cw geselecteerd (A voor B voor Cw-draairichting). Complementaire signalen AN, BN, ZN worden niet weergegeven.