Overzicht
Compacte standaard-incrementele encoder voor industriële applicaties
Incrementele encoders DBS36/50 onderscheiden zich door een hoge mechanische flexibiliteit, uitstekende technische eigenschappen en veel varianten. De encoders zijn verkrijgbaar met behuizingsdiameters van 36 mm en 50 mm alsmede met verschillende blinde holle assen en massieve assen. Door verschillende boorsjablonen, servoklemmen en servosleuven en universele statorkoppelingen bieden DBS36/50 omvangrijke montagemogelijkheden. Alle modellen hebben compacte afmetingen en een universele kabelaansluiting. Deze maakt zowel axiale als radiale kabelgeleiding mogelijk.
In één oogopslag
- Impulsen per omwenteling: tot 2.500
- Behuizingsdiameter: 36 mm of 50 mm
- Massieve as en opsteekbare holle as
- Beschermingsgraad: IP65
- Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, open collector
- Aansluittype: kabel of kabel met stekker M12, M23