Contact
Feedback

Absolute encoders
AHS/AHM36 IO-Link

Flexibel, slim, compact: encoders vol talrijke toepassingsgebieden

Uw voordelen

  • Eenvoudige en snelle mechanische installatie met draaibare stekker- of draaibare kabelaansluiting, verschillende boorsjablonen voor de montage en vele verschillende assen
  • Eenvoudige en kostengunstige integratie van de encoder in uiteenlopende overkoepelende netwerken via IO-Link-interface
  • Eenvoudige encoderparametrering via IO-Link-master of SOPAS
  • Robuust, betrouwbaar en volledig magnetisch sensorsysteem, ook in ruwe omgevingen inzetbaar
  • Plaatsbesparend en kostenefficiënt ontwerp voor applicaties met weinig inbouwruimte
  • Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

Overzicht

Flexibel, slim, compact: encoders vol talrijke toepassingsgebieden

Absolute encoders AHS/AHM36 IO-Link vestigen zowel bij de mechanische adaptatie als bij het elektrisch contacteren en de IO-Link-communicatie nieuwe normen.

Met de draaibare stekker- of kabelaansluiting, de verschillende bevestigingsgaten en de adapterflenzen zijn de encoders geschikt voor vrijwel iedere applicatie. De IO-Link-interface zorgt voor een kostengunstige encoderintegratie in ethernet- en veldbusnetwerken. De configuratie van de encoders kan individueel worden aangepast met het engineeringtool SOPAS van SICK of met de IO-Link-master. Met het robuuste en betrouwbare volledig magnetische sensorsysteem wordt bij de singleturn-variant een resolutie van maximaal 12 bit en bij de multiturn-variant een resolutie van maximaal 24 bit gerealiseerd.

In één oogopslag
  • Compacte absolute 36mm-encoder met maximaal 24 bit (AHM36) of 12 bit (AHS36)
  • Klemflens, servoflens, blinde holle as
  • Draaibare M12-stekker- of kabelaansluiting
  • Procesdatacommunicatie via IO-Link
  • Parametrering via IO-Link of SOPAS
  • Beschermingsgraad IP65
  • Bedrijfstemperatuurbereik: –20 °C ... +70 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    EncoderuitvoeringSingleturn / Multiturn
    Communicatie-interfaceIO-Link
    Communicatie-interface detailV1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Astype

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Asdiameter

    6 mm x 12 mm

    8 mm x 12 mm

    10 mm x 12 mm

    1/4" x 12 mm

    3/8" x 12 mm

    6 mm x 12 mm 1)

    10 mm x 24 mm 2)

    6 mm

    8 mm

    3/8"

    10 mm

    1/4"

    Max. aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)4.096 (12 bit)
    Max. resolutie (max. aantal stappen per omwenteling x max. aantal omwentelingen)12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Aansluitwijze

    Stekker, M12, 4-pins, Universeel

    Kabel, 4-draads, Universeel, 0,5 m

    Kabel, 4-draads, Universeel, 1,5 m

    Kabel, 4-draads, Universeel, 3 m

    Kabel, 4-draads, Universeel, 5 m

    Smart Sensor

    Efficiënte communicatie

    Enhanced Sensing

    • 1) Voor adaptatie op 1,25 m Ecoline trekdraadmechanisme; alleen bij multiturn-varianten verkrijgbaar.
    • 2) Voor gebruik met adapters 2072298 en 2072295.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product
Naar boven