Overzicht
Intelligent, sterk presterend, precies
De absolute encoders AFS/AFM60 ethernet met hoge resolutie registreren precies de absolute positie en snelheid. Omvangrijke intelligente functies voor de diagnose van parameters zoals temperatuur of bedrijfsduur en voor de vroege herkenning van fouten verhogen de machine- en installatiebeschikbaarheid. Verschillende configuratieopties zoals de verandering van de resolutie vereenvoudigen de installatie en maken een klantspecifieke aanpassing aan de betreffende toepassing mogelijk. Voor de encoder met PROFINET en EtherNet/IP™-interface biedt SICK functieblokken, AFS/AFM60 EtherNet/IP™ hebben bovendien een actieve webserver. Door het compacte design zijn de absolute encoders AFS/AFM60 Ethernet ook geschikt voor inbouw bij weinig ruimte.
In één oogopslag
- Absolute encoder met hoge resolutie tot 30 bit (AFM60) resp. tot 18 bit (AFS60)
- Klemflens, servoflens, blinde holle as
- Aansluittype: 3 x M12-stekker axiaal
- Communicatie-interfaces: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Ronde-asfunctionaliteit
- Diagnosefuncties
- Statusindicatie met 5 LEDs