Absolute encoders
AFS/AFM60 EtherCAT®

Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig

Uw voordelen

  • Productiviteitsverhoging door intelligente diagnosefuncties en snelle datatransmissie
  • Verhoging van de netwerkbetrouwbaarheid door vroege herkenning van storingen
  • Eenvoudige installatie met verschillende configuratiemogelijkheden
  • Flexibele, eenvoudige configuratie en hoge resoluties voor verschillende applicaties met binaire, hele en decimale waarden op basis van de ronde-asfunctionaliteit
  • Hoogste systeembeschikbaarheid door embedded-switch-technologie
  • Compact en kostenefficiënt design

Overzicht

Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig

Intelligente diagnosefuncties en snelle datatransmissie: de absolute encoders AFS/AFM60 EtherCAT® met hoge resolutie staan voor de uiterst nauwkeurige meting van absolute positie en snelheid op het gebied van industriële automatisering. Omvangrijke functies voor de diagnose van parameters zoals temperatuur of bedrijfsduur en de vroege herkenning van storingen verhogen de betrouwbaarheid van het netwerk. Verschillende configuratiemogelijkheden zoals de verandering van de resolutie, de draairichting of de eenheid voor de snelheidsmeting vereenvoudigen de installatie en maken klantspecifieke aanpassingen mogelijk aan de applicatie. Met het compacte design zijn de absolute encoders AFS/AFM60 EtherCAT® ook geschikt voor gebruik in situaties met een beperkte inbouwruimte. De embedded-switch-technologie garandeert de hoogste beschikbaarheid van installaties en machines, en levert zo een bijdrage aan de productiviteitsverhoging

In één oogopslag
  • Absolute 30bit-Encoder met hoge resolutie (18 bit singleturn en 12 bit multiturn)

  • Klemflens, servoflens en blinde holle as

  • Aansluitwijze: 3 x M12-stekker axiaal

  • Datatransmissiesnelheid "on the fly" in µs-bereik

  • EtherCAT®-interface CoE (CiA DS-301) device profile (CiA DS-406)

  • Ronde-asfunctionaliteit

  • Alarmen, waarschuwingen en diagnosefuncties voor snelheid, positie, temperatuur, bedrijfsduur etc.

  • Statusindicaties met 5 LEDs

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringMultiturn / Singleturn
    Astype

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Asdiameter
    Massieve as, Servoflens6 mm
    Massieve as, Klemflens10 mm
    Blinde holle as12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Aansluittype

    Stekker, M12, 4-pins, Axiaal

    Contactdoos, M12, 4-pins, Axiaal

    Communicatie-interfaceEtherCAT®
    Communicatie-interface detailCoE (CAN over EtherCAT®)
    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Programmeerbaar262.144 (18 bit)
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), Programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmeerbaar/parametreerbaarMet PLC Engineering Tool
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads