Overzicht
Compact, universeel, direct
De encoderfamilie ACM60 (multiturn) heeft een analoge interface met een maximale totaalresolutie van 13107 stappen. Het meetbereik kan eenvoudig met de Teach-In-functie van de programmeerfolie direct op het apparaat, intuïtief met slechts enkele klikken worden geprogrammeerd. Afhankelijk van de apparaatvariant kan een stroomsignaal van 4-20 mA of een spanningssignaal van 0-10 volt worden afgegeven.
In één oogopslag
- Compacte absolute encoder van 60 mm tot 13107 stappen
- Radiale stekkeraansluiting
- Analoge interface 4…20 mA of 0…10 V
- Programmering met toetsenfolie op de encoder
- Temperatuurbereik: –30 °C tot +80 °C