Overzicht
Compact, robuust, sterk presterende
De A3M60 PROFIBUS is een uiterst robuuste absolute multiturn-encoder in een 60mm-behuizing. Maximale betrouwbaarheid ook onder de ruwste omgevingscondities wordt bereikt door een magnetische en daarmee extreem robuuste scan zowel bij de singleturn- als bij de multiturn-detectie. De nieuwe singleturn-technologie verenigt daarbij de robuustheid van een magnetische sensor met hoge resoluties zoals tot nog toe alleen optische systemen konden bieden. De innovatieve multiturn-technologie met directe aandrijving reduceert het aantal bewegende componenten bij de A3M60 tot een minimum. Dat resulteert in een langere levensduur bij minder onderhoudswerk en daarmee in een optimale systeembeschikbaarheid. De uiterst compacte technologie bij de single- en multiturn-detectie biedt de gebruiker een plaatsbesparende en kostenefficiënte oplossing. Samen met de geïntegreerde PROFIBUS-interface is de A3M60 daarmee bijzonder geschikt voor applicaties met een beperkte inbouwruimte.
In één oogopslag
- Robuuste absolute multiturn-encoder tot 31 bit (14 bit singleturn en 17 bit multiturn)
- Klemflens, servoflens of blinde holle as
- Compact design (<70 mm)
- Geïntegreerde PROFIBUS-interface met DP V0-, V1- en V2-functionaliteit (afhankelijk van type)
- Aansluitmodule: 3x M12 stekker
- Isolatieklasse tot IP 67
- Temperatuurbereik: –30 tot +80 °C (afhankelijk van type)