Contact
Feedback

Accessoires
Modules en gateways

EN2-2EX3
6041095
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoirefamiliePowermodules
      Schakeloutput2 maakcontact-relais (1 per kanaal)
      OpmerkingATEX-markering (ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex nA nC {ia Ga] IIC T4 Gc X
      IsolatieklasseIP20
      BeschrijvingNAMUR scheidingsschakelversterker (Ex i)met breed voedingsspanningsbereik, Voedingsspanning: 19,2 V ... 30 V, Type spanning: DC
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027371401
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233

    Technische tekeningen

    EN2-2EX3
    Maattekening
    EN2-2EX3
    Anschlussschema
Naar boven