Contact
Feedback

Accessoires
Adapter en verdeler

DSC-1205T000025KM0
6030664
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieT-verdeler
      Aansluittype kop AContactdoos, M12, 5-pins, Met A-codering
      Aansluittype kop BStekker, M12, 5-pins, Met A-codering
      Aansluittype kop CContactdoos, M12, Met A-codering
      Materiaal behuizingTPU
      Kleur behuizingBlauw
      Materiaal, kartelmoerenCuZn, vernikkeld
      Nominale spanning≤ 60 V
      Stroombelastbaarheid4 A
      Opmerking5-pins
      Bedrijfstemperatuur–30 °C ... +90 °C
      IsolatieklasseIP67 1)
      BeschrijvingT-stuk voor de gelijktijdige aansluiting op zender en ontvanger, verdeelt de kabel van de schakelkast komend tussen zender en ontvanger
      • 1) Alleen in geschroefde toestand met bijpassend contrastuk.

    Technische tekeningen

    DSC-1205T000025KM0
    Maattekening
    DSC-1205T000025KM0
    PIN-toewijzing
Naar boven