De nieuwe SICK TiM7xx 2D-LiDAR Sensoren

19-sep-2019
De nieuwe SICK TiM7xx 2D-LiDAR Sensoren

 SICK breidt zijn populaire 2D-LiDAR-sensorportfolio verder uit. Waar de TiM3xx-sensoren ideaal zijn voor veldanalyse en de TiM5xx-sensoren voor de uitgifte van meetgegevens, daar combineert de nieuwe TiM7xx-serie het beste van deze werelden.

 
De nieuwe sensoren kunnen zowel de aanwezigheid van objecten in een gedefinieerd gebied detecteren als de exact gemeten gegevens van het gescande oppervlak uitgeven. De TiM7xx-serie is daarmee ideaal voor mobiele applicaties, zoals mobiele platforms, automatische geleide voertuigen (AGV) en mobiele servicerobots. De TiM7xx-sensoren, die zich dankzij hun compacte formaat makkelijk laten integreren, zijn op deze manier inzetbaar voor tal van nieuwe oplossingen, zoals lokalisering en botspreventie. 
 
Naast de reguliere TiM7xx-uitvoering is ook een TiMxxS-uitvoering beschikbaar voor toepassingen waar het op de veiligheid aankomt. De S-uitvoering is ISO 13849-gecertificeerd voor personenbeveiliging, waarbij zelfs de meetwaarden performance level b kunnen worden afgevraagd. 
 
Kerninformatie:
  • 2D-LiDAR-sensoren, ideaal voor mobiele applicaties dankzij de combinatie van intelligente veldanalyse en uitgifte van meetgegevens
  • Betrouwbare en oppervlak-onafhankelijke objectherkenning, zelfs bij sterk vreemdlicht
  • Faciliteert het verzamelen van extra gegevens, bijvoorbeeld over objectafmetingen en objectvorm
  • Eenvoudige integratie in compacte AGV’s en mobiele platforms vanwege kleine afmetingen
  • Makkelijk te monteren dankzij draaibare aansluitingen en maatwerkaccessoires
  • Eenvoudige inbedrijfname via SOPAS-software: er hoeven slechts enkele parameters te worden ingesteld (configuratie via USB en ethernet)
  • Reageert beter op het raken van de randen dankzij HDDM+
  • Groot detectiebereik: 0,05 m tot maximaal 25 m
  • Laag stroomverbruik (typisch: 4W)
  • Compacte en robuuste behuizing (isolatieklasse IP67)
  • Toepassingsvoorbeelden: navigatie van AGV’s, botspreventie bij AGV’s en hangbanen, intelligente objectherkenning voor mobiele applicaties, aanwezigheidscontrole in automatische hoge stellingen, ingrijpbewaking en hoogtecontrole, uitsteekcontrole bij pallets, zonebewaking
Download

Download