De KTS Core Color combineert twee functies in één sensor - de herkennen van contrast- en kleurverschillen. Met de nieuw ontwikkelde KTS Core Color biedt SICK nu ook een apparaat aan in het instapsegment van contrasttaster dat niet alleen geen zwakke punten vertoont in contrastverschillen, maar ook in kleurdetectie - eenvoudig, betrouwbaar en high performance.
Zodat zelfs de kleinste hiaat betrouwbaar wordt gedetecteerd
Als de kleinste hiaten tussen twee objecten betrouwbaar moeten worden gedetecteerd, is de KTS Gap Detection precies de juiste oplossing. Of het nu gaat om de stoot-op-stoot-detectie of de inspectie van snijranden: de nieuwe KTS-sensoroplossing van SICK detecteert betrouwbaar elke spleet, hoe klein ook.
Innovatieve en high performance-combinatie van contrast- en kleurensensortechnologie
Uitstekende performance voor een veelheid van applicaties. De contrasttaster KTS en KTX Prime detecteren zelfs moeilijk te herkennen objecten met zeer kleine verschillen in contrast en kleur. Ze zijn gemakkelijk te bedienen, hebben diagnosefuncties, flexibele formaatwisselingen en nog veel meer.
Universele contrast- en kleurdetectie in een moderne behuizing
KTS Core - hoge processtabiliteit en minimalisering van uitvaltijden in universele toepassingsgebieden. De sensoren maken een stabiele en positioneel precieze detectie van contrastverschillen mogelijk. Het praktische display en de flexibele sensorinstellingen zorgen voor een eenvoudige bediening.
Betrouwbare contrastherkenning ook bij grote afstanden
KTS Prime en KTX Prime met grote tastwijdten beheersen contrastdetectie in veeleisende toepassingen met grote afstanden tot objecten van maximaal 150 mm.
Betrouwbare objectherkenning bij hoge machinesnelheden
Contrasttaster KTL180 zijn ideaal voor het herkennen van contrasten op plaatsen waar de installatieruimte beperkt is en waar machineprocessen snel verlopen. Snelle formaatwisselingen zijn geen probleem voor de sensoren dankzij de geïntegreerde jobopslag. In combinatie met het uitgebreide glasvezelassortiment van SICK zijn ze onverslaanbaar.
De high performance- en snelle contrasttaster KTM in miniatuurbehuizing overtuigen door hun universele en ruimtebesparende toepassing in een veelheid van toepassingen. Roestvaststalen varianten voor ruwe omgevingen en laservarianten met een tastwijdte tot 250 mm ronden het aanbod af.
Breed en modern assortiment contrasttaster voor de detectie van contrast- en kleurverschillen
Contrasttaster worden vooral gebruikt in verpakkings- en drukpersen om drukmerken te detecteren, maar zijn ook geschikt voor elke andere toepassing op basis van contrast- en/of kleurverschillen. De contrasttaster van SICK detecteren de geringste afwijkingen in de contrastkenmerken ondanks zeer hoge snelheden, bijvoorbeeld bij het vullen van tubes of het detecteren van het oppervlak van wafers. Zij maken zelfs onderscheid tussen zeer vage grijswaarden op matte, glanzende of transparante oppervlakken. Er zijn verschillende apparaatversies met of zonder IO-Link verkrijgbaar voor een breed scala aan eisen, die verschillen wat betreft meetprincipe, teach-in-methode en tastwijdte.
Alle verpakkingsmaterialen kunnen worden gedetecteerd, zelfs hoogglanzende materialen met fladderende vliezen.
Het assortiment omvat een groot aantal verschillende behuizingen en Teach-in-methoden voor alle denkbare toepassingen.
Diagnosemogelijkheden, visualisaties en eenvoudige formaatwijzigingen via IO-Link.
SICK biedt de juiste contrasttaster voor uw toepassing
Als technologie- en marktleider op het gebied van contrasttaster, streeft SICK er steeds naar om nog meer uit zijn sensoren te halen. Hoogglanzende, sterk fladderende of contrastarme materialen zijn een grote uitdaging voor veel sensoren - maar niet voor de KTS Prime en KTX Prime. Met de gepatenteerde TwinEye-Technology® zorgen twee parallel gebruikte ontvangers voor een grotere detectiestabiliteit. Een grotere scherptediepte en grotere scantoleranties van +/- 5 mm zorgen voor de hoogste betrouwbaarheid met een ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid en verwerkingssnelheid.
Hoogglanzende, sterk fladderende en weinig contrasterende materialen worden veilig en betrouwbaar gedetecteerd.
De TwinEye-Technology® is geïntegreerd in de behuizingen van de sensoren KTS en KTX Prime.
De ideale contrasttaster voor betrouwbare detectie van uitdagende materialen
Kwaliteitscontrole
Geavanceerde combinatie van contrast- en kleurensensor voor kleurdetectie en kwaliteitscontrole
De contrasttaster KTS en KTX Prime zijn de perfecte combinatie van contrast- en kleurensensortechnologie. Met behulp van de kleurenmodus detecteren zij op betrouwbare wijze verschillende kleurkenmerken en kunnen zij zelfs zeer geringe verschillen in kleur en contrast herkennen. Zo kan bijvoorbeeld foutief of verkeerd geverfd materiaal zo vroeg mogelijk tijdens de productie van kabels of garens worden uitgeworpen. De kleurmodus is ook geschikt voor sorteertaken en voor alle toepassingen waarbij kleur een doorslaggevend selectiecriterium is.
Defect en verkeerd gekleurd materiaal wordt tijdig uitgesorteerd.
Betrouwbare detectie van de kleinste contrastverschillen of kleurkenmerken.
Herkenning van flessendoppen - sorteren op kleur.
Perfecte combinatie van contrast- en kleurensensortechnologie
Universele contrastherkenning
KTM en KTS Core – Universele contrastherkenning, snel en eenvoudig
De contrasttaster KTM en KTS Core overtuigen door hun hoge performance in een groot aantal toepassingen. Zij zorgen voor een stabiele en positioneel precieze detectie van contrastverschillen in snelle machineprocessen. Hoge processtabiliteit en minder uitvaltijden zijn het resultaat. Dankzij de miniatuurbehuizing past de KTM Core ook in uw installatie bij beperkte ruimteomstandigheden. Een ander pluspunt is de snelle en eenvoudige inbedrijfname. Handmatige schakeldrempelinstellingen en diverse teach-in procedures maken de sensoren tot de ideale oplossing in de verpakkings-, druk- en papierindustrie, bijv. voor het positioneren van tubes of het uitlijnen van etiketten.
Betrouwbare drukmarkeringsherkenning met de KTM Core.
Snelle en precieze contrastmarkeerdetectie met de KTS Core.