Gegevens traceren en informatie verzamelen zijn fundamenteel voor efficiëntie in de digitale wereld. Een overzicht van de belangrijkste codelezers op de markt.
Codelezers: hoe kies je de juiste voor je bedrijf?
Codes, in de zuiverste zin van het woord, zijn de toegangspoort tot strategische informatie. Dit geldt meer dan ooit in een wereld die steeds meer datagestuurd is.
En deze trend wordt bevestigd, hoe kan het ook anders, door de gegevens zelf. De markt voor track & tracesystemen heeft momenteel wereldwijd een waarde van circa 3,2 miljard dollar, die in 2027 zal oplopen tot zes miljard dollar.
Vandaag de dag biedt de markt talloze soorten codelezers om aan de behoeften van alle bedrijven te voldoen. De codes variëren van eendimensionale barcodes, tweedimensionale codes – waaronder datamatrix en QR-codes – tot alfanumerieke OCR-identificatiecodes. De lijst bevat ook systemen met RFID-technologie (Radio Frequency Identification), die niet alleen het lezen, maar ook het schrijven en constant actualiseren van informatie in de hele waardeketen mogelijk maken.
Digitalisering heeft daarnaast geleid tot de kwalitatieve en kwantitatieve groei van machine vision-sensoren, die producten herkennen en volgen en zo deuren naar nieuwe informatie openen, terwijl ze tegelijkertijd inspectie en lokalisatie mogelijk maken.
Dynamische gegevens voor het lezen en interpreteren van codes worden zo een strategische toegevoegde waarde, met het oog op efficiëntie en concurrentievermogen op de markt. Codelezers kunnen in drie macrogebieden worden onderverdeeld: identificatiesystemen, meetsystemen en hybride systemen, d.w.z. systemen die tegelijkertijd identificatie, positionering en weging kunnen bieden.
Codelezers: identificatie
Het eerste macrogebied omvat systemen die oplossingen bieden voor de identificatie van objecten in de hele logistieke keten.
Het CLV Identification System is ideaal voor omnidirectionele toepassingen zoals de logistiek, automotive sector, farmaceutische industrie en de levensmiddelen- en drankenindustrie. Het kan zeszijdig lezen en in start-stop-modus of continue werken.
Het ICR System wordt gebruikt voor de complexe lezing van codes in sorteerprocessen in transport en logistiek. Het systeem is geschikt voor transportbanden met een breedte tot 1.600 millimeter en biedt volledig geïntegreerde oplossingen voor het lezen van codes en machine vision.
Het Lector65x System maakt omnidirectioneel meerzijdig codelezen op kleine en middelgrote transportbanden mogelijk en wordt gebruikt in logistieke toepassingen en op luchthavens. Het systeem is gekenmerkt door dynamische focusaanpassing en een grote scherptediepte in de fixed focus-modus.
Het RF Identification System is de oplossing voor objectidentificatie van materiaalstromen met RFID-tags. Het systeem maakt de identificatie zonder visueel contact mogelijk van objecten in materiaalstromen door middel van RFID-schrijf- en leesapparaten.
Codelezers: meten
Het tweede macrogebied omvat systemen die oplossingen bieden voor objectmeting.
VMS4x00/5x00 is ideaal voor oplossingen die maximale precisie vereisen. Het biedt meetnauwkeurigheden tot 5 mm x 5 mm x 2 mm, voor objecten met afmetingen tot 5500 mm x 1600 mm x 1250 mm. Hiermee kunnen vervormingen met een afmeting vanaf 10 millimeter aan alle zes zijden worden gedetecteerd.
VMS6x00/7x00 is de oplossing voor het uitlezen van codes voor het meten en bepalen van de positie van grote of complexe objecten. Het systeem biedt meetnauwkeurigheden tot 20 mm x 20 mm x 20 mm, voor objecten met afmetingen tot 2600 mm x 2000 mm x 3000 mm bij transportbandsnelheden tot 3,0 m/s.
Hybride systemen
We spreken van hybride of gecombineerde systemen wanneer de oplossingen identificatie, positiebepaling en weging integreren.
Master Data Analyzer wordt toegepast bij de detectie van de stamgegevens van objecten in intralogistieke processen en processen van goederenontvangst. Hiermee kunnen 1D- en 2D-barcodes worden gelezen met een meetnauwkeurigheid van 5 mm x 5 mm x 5 mm. Dit is een mobiele oplossing met industriële met oplaadbare batterijtechnologie en WLAN.
Master Data Analyzer Vision daarentegen maakt de detectie van stamgegevens mogelijk met behulp van 3D-snapshottechnologie. Hiermee kunnen 1D- en 2D-barcodes worden gelezen met een meetnauwkeurigheid van 5 mm x 5 mm x 2 mm. De meting wordt uitgevoerd op basis van 3D-vision.
DWS Pallet is de oplossing voor de detectie van het volumetrische gewicht. Dit systeem maakt het meten en wegen van pallets en andere zendingen met een groot volume mogelijk.
Tot slot is DWS Dynamic het systeem voor dynamische identificatie, meting en weging van objecten.
Het heeft een modulaire structuur en beschikt over een geïntegreerd Alibi-geheugen voor de centrale opslag van LFT-gegevens.