Overzicht
Flexibele codelezing aan lopende band
Voor een hoge performance en optimale verwerkingshoeveelheid: de camera codelezer van Lector64x/Lector65x van SICK beheerst de uitdagingen in de logistiek- en fabrieksautomatisering. Dankzij zijn beeldrasterfrequentie van 40 Hz en de realtime decodering identificeert hij op betrouwbare wijze 1D-, 2D- en direct gemarkeerde codes met een maximale snelheid. De beeldresolutie van 2/4 megapixels zorgt voor een groot zichtveld. In combinatie met de dynamische focus wordt een hoge flexibiliteit bij de codepositionering, de objecthoogte en de transportsnelheid bereikt. De intuïtieve apparaatinrichting met functietoetsen, auto-setup, laserafstelhulp, akoestisch feedbacksignaal en groene feedback-LED reduceren de inspanning voor training en installatie. Via de microSD-geheugenkaart kunnen afbeeldingen of back-upkopieën van de parameter worden gemaakt. Dankzij de 4Dpro van SICK kan de Lector64x/Lector65x worden geïntegreerd in talrijke industriële netwerken.
In één oogopslag
- 2/4 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
- Dynamische focusinstelling van object naar object
- Geïntegreerde high-power-LED-belichting
- Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
- Intelligente, snelle decodeeralgoritmen