Camera codelezer

Klaar voor elke code

Camera codelezers verbinden vermogen en flexibiliteit. In veeleisende toepassingen lezen ze een veelheid aan codesoorten zoals 1D- of 2D-codes, DPM-codes en miniatuurcodes. De camera's identificeren ook kleurige en beschadigde codes – onafhankelijk van markeringsmethode en oppervlak. Dat zorgt zelfs bij een hoog tempo en wisselende gedraaide positie van de codes voor erg goede leesresultaten.

Meer
Camera codelezer

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Flexibele codelezing aan lopende band
  • 2/4 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
  • Dynamische focusinstelling van object naar object
  • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
  • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
  • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Snelle en efficiënte code-identificatie zonder support door experts
  • AI-gebaseerde segmentatie, superresolutie, multi-core CPU
  • Grote scherptediepte, extra groot gezichtsveld
  • 12, 9 of 5 megapixel resolutie, diverse lenzen en verlichtingskleuren
  • Intuïtieve, toepassing gebaseerde configuratie via webserver
  • Driedimensionale codetoekenning aan het object
  • 2 kanalen voor beelduitvoer op hoge snelheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Perfect zicht – bij iedere licht
  • Krachtige DPM-decoder
  • Ongevoelig voor vreemd licht
  • Lichtsterke LEDs in rood, blauw, infrarood
  • Uitgebreide optische accessoires zoals polarisatiefilters of koepelbevestigingen
  • Afstelhulp met automatische focus, laserafstelhulp, groen feedback-led
  • Innovatieve gegevensverwerking met sorteer-, filter- en uitvoerformattering
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Efficiënt sorteren van objecten bij de hoogste transportsnelheden
  • 8/12 k Quad-Line-kleurensensor
  • Linux-gebaseerd softwareplatform
  • Ethernet-gebaseerde overdracht van codegegevens naar de SIM2000-controller
  • Geïntegreerde rekenkracht ter ondersteuning van de nieuwste Machine Vision-toepassingen
  • MTBF van 120.000 uur
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Altijd gefocust op uw objecten
  • Dynamische focusaanpassing
  • Hoge scherptediepte bij fixed focus-modus
  • Tracking-functie met MSC800
  • Integratiemogelijkheid in het netwerkconcept van de MSC800
  • JPEG-beelduitvoer in realtime
  • 2 of 4 megapixel resolutie bij hoge beeldopnamefrequentie van 40 Hz
  • Hoge flexibiliteit bij interfaces van klant en protocollen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De kleine voor miniatuurcodes en nog veel meer
  • Krachtige DPM-codelezer
  • Compacte bouwvorm
  • Snap-in-montage binnen enkele seconden
  • Focuspositie handmatig of automatisch via vloeistoflenstechnologie instelbaar
  • Regelbare meerkleurige verlichting met optionele polarisatiefilter
  • Loepeffect voor detectie van zeer kleine codes
  • Eenvoudige automatische set-up
  • Geïntegreerde laserafstandmeting (ToF)
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Rasterlokalisatie met dat speciale...
  • Variabele leesafstanden van 50 mm tot 500 mm
  • Leest datamatrix- en QR-code-etiketten
  • Kleine behuizing met draaibare stekkereenheid of stekkereenheid met flexibele kabelgeleiding
  • Geïntegreerde hoekmeting als uitlijnhulp bij de montage
  • Betrouwbare, eenvoudig parameterback-up
  • Ongevoelig voor vreemd licht
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligent. Flexibel. Intuïtief.
  • Codelezer met 2-megapixel sensor
  • Flexibele optiek- en filterontwerp
  • Geïntegreerde, verwisselbare high-power-belichting
  • Intuïtieve gebruikersinterface met flexibele resultaatstring met codeanalyse-opties
  • Functietoetsen, afstelhulp voor de laser, akoestisch feedbacksignaal en feedback-LED
  • MicroSD-geheugenkaart
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 8

Voordelen

De voordelen van camera-gebaseerde identificatie

De camera codelezers van SICK zijn echte multitalenten. Barcode, datamatrix-, QR-, maxi-code of miniatuurcodes – dankzij intelligente beeldverwerking zijn er aan het flexibele gebruik van de verschillende codesoorten nauwelijks grenzen.

- Leest flexibel verschillende 1D- en 2D-codesoorten - zelfs miniatuurcodes

- Registreert zelfs sterk beschadigde of onvolledige codes

- Levert livebeelden en kan deze opslaan voor de documentatie en latere analyse

- Herkent codes onafhankelijk van hun gedraaide positie (360 -lezing)

- Lange levensduur, omdat geen bewegende onderdelen kunnen slijten

De vrijheidsgaranten voor de fabrieksautomatisering

Omdat het transparant volgen van componenten in de fabrieksautomatisering steeds belangrijker wordt, stijgt ook de diversiteit van objecten, materialen, codesoorten en omgevingscondities, waarmee de codelezers moeten omgaan. Des te praktischer is het daarom, dat camera codelezers ware alleskunners zijn.
Voor moeilijk herkenbare directe markeringen Direct op oppervlakken aangebrachte codes zijn vaak klein, vervuilen gemakkelijk en kunnen bij metalen componenten spiegelen. De progressieve DPM-decoder helpt, zelfs moeilijk herkenbare codes van minder dan 1 mm grootte correct te lezen.
Voor reflecterend en spiegelende materialen Om ervoor te zorgen dat de verlichting bijvoorbeeld bij folies geen storende spiegelingen genereert, bieden de camera codelezers twee oplossingen: een polarisatiefilter, dat reflecties elimineert en een opschroefbare dome, die het leesbereik gelijkmatig verlicht.
Voor kleurige codes en achtergronden Met name bij zwakke contrastverschillen verhogen twee verschillende LED-kleuren de kwaliteit van de opgenomen beelden. Dat maakt een betrouwbare identificatie van kleurige codes of codes op kleurige achtergronden mogelijk.
Voor hoge processnelheden Om codes in machines of aan transportbanden met kloksnelheden tot 40 Hz te lezen, vertrouwen camera codelezers op een geoptimaliseerde decodeersnelheid. Irrelevante informatie zoals logo's of teksten worden aan de softwarekant verborgen, wat de rekentijd verkort en het decodeertempo verhoogt.
Voor de synchrone herkenning van meerdere codes Om parallel meerdere codes in het gezichtsveld zeker te lezen, optimaliseert de automatische parameterschakeling de beeldkwaliteit, doordat per code automatisch bepaalde cameraparameters worden doorgeschakeld.
Voor ongestoord werken Varianten met infrarood verlichting voorkomen verblindingseffecten en lichtwissel. Zo kan ook in de directe omgeving van de codelezer ongestoord worden gewerkt.

De enable voor de logistieke automatisering

Transportbanden worden steeds sneller en ook de goederenstroom wordt steeds dichter. Het toegenomen goederenvolume maakt betrouwbaar lezen veeleisender en tegelijkertijd onmisbaar. Met camera codelezers kunnen processen flexibeler worden vormgegeven. Camera identificatiesystemen kunnen naast de identificatie van codes ook andere taken vervullen en kunnen zo voldoen aan complexe vereisten.
Voor moeilijk leesbare codes Versleten, vervuilde of deels afgedekte codes zijn een veelvoorkomend fenomeen, dat een probleem kan worden. Dankzij krachtige logistiek-decoders kunnen ook moeilijk leesbare en onvolledige codes worden geïdentificeerd. Dat voorkomt verkeerde toewijzingen en storingen in lopend bedrijf.
Voor een hoog tempo op transportbanden Dankzij de ‘Key Region Detection’-functie worden uitsluitend relevante beeldbereiken gedecodeerd. Dat zorgt voor een snelle gegevensverwerking en hogere doorvoersnelheden.
Voor variabele objecthoogtes Platte, gemiddelde of hoge pakketten – de dynamische focus genereert steeds een scherp, perfect verlicht beeld. De kwaliteit van de codelezing is daarmee onafhankelijk van de betreffende afstand tussen camera en object.

Thuis in vele branches

De overgangen tussen fabrieks- en logistiek-automatisering zijn vloeiend. Camera codelezers overtuigen hier door flexibele inzetopties en maken in vele branches snelle, efficiënte en betrouwbare processen mogelijk.
Consumptiegoederenindustrie Betrouwbaar volgen bij hoge snelheden en hoge kloksnelheden: de vereisten van de farmaceutische en levensmiddelenindustrie aan transparantie en productiviteit kunnen met deze camera codelezers bijzonder efficiënt worden vervuld.
Automotive In de motorenproductie moeten componenten met DPM-codes in reliëf doorlopend volgbaar zijn. Krachtige algoritmen maken hier een betrouwbare registratie mogelijk – zelfs bij vervuiling en reflecties.
Elektronica- en zonne-energie Bij toepassingen zoals het volgen van delen en kwaliteitsborging identificeren cameralezers zelfs de kleinste codes – onafhankelijk ervan, of het gaat om datamatrixcodes op printplaten of direct gemarkeerde 2D-codes op zonne-energiewafers.
Luchthavens, koerier, expres, pakket en post (KEP) Systeemoplossingen zijn ideaal, om willekeurig geplaatste objecten op transportbanden met een hoog tempo te identificeren. Daarbij registreren geïntegreerde camera's de objecten van alle kanten. De voordelen van de intelligente en krachtige decodering: vlotte processen en een bijzonder hoge omloopsnelheid.
Distributiecentra Camera codelezers en leestunnels zorgen voor meer comfort en een snelle materiaalhandling op half geautomatiseerde handmatige werkplekken. Feedback-LED's spelen daarbij een belangrijke rol.
Industriële voertuigen Voor de vlotte navigatie en precieze positiebepaling van automatisch geleide transportsystemen is de GLS ideaal. Bij een hoog tempo leest hij zeker veilig 2D-codes voor de rasterlokalisatie op de vloer en maakt zo een efficiënte, flexibele magazijnlogistiek mogelijk.

Verdere producten en informatie

Perfecte identificatie? More than a vision. Laser, camera of RFID: iedere identificatietechnologie heeft haar voordelen – en soms is er meer dan één daarvan. Om een optimale oplossing voor de betreffende toepassing te vinden, vergelijken we de afzonderlijke technologieën met elkaar en bieden als beslishulp een praktische identificatieverkenner.
Flexibel lezen plus aanvullende gegevens: een kwestie van het systeem Camera-systeemoplossingen zijn altijd gewenst, wanneer het erom gaat, omvangrijke logistieke gegevens te verzamelen of codes zeker te lezen, ongeacht waar de code zich concreet bevindt. Het modulaire systeemontwerp maakt individuele uitbreidingen zoals bijvoorbeeld het registreren van objectdimensies en -gewicht mogelijk. De beelden met hoge resolutie kunnen ook woorden gebruikt voor latere processen zoals het lezen van platte tekst, om adresvelden volledig te registreren.
Toekomst heeft een thuis: 4Dpro Onder het dak van 4Dpro bundelt SICK veelzijdige identificatie- en Vision-oplossingen. Aansluittechniek, gebruikersinterface en toebehorenconcept van de oplossingen zijn uniform. Daardoor zijn ook alle sensoren inclusief accessoires met elkaar compatibel. Dit reduceert de componentendiversiteit en biedt precies de flexibiliteit, die nodig is voor een efficiënte automatisering - bij een geminimaliseerde integratie-inspanning en geringere opslagkosten.
SICK LifeTime Services Van de installatieplanning via het onderhoud door middel van Smart Services en 24/7-ondersteuning tot en met moderniseringswerkzaamheden en verdere vorming: met uitgebreide diensten verhoogt u niet alleen het prestatievermogen van uw installaties en verhoogt de veiligheid van mensen, maar legt ook de basis voor duurzaam ondernemen.

Downloads