Contact
Feedback

Productportfolio

Alles weergeven Alles verbergen

Afstandsensoren

Eén van de belangrijkste taken in de industriële productie is de meting van afstanden. De toepassingen op dit gebied zijn echter zo veelzijdig dat er geen enkele sensor bestaat die universeel voor alle taken kan worden ingezet. SICK levert daarom voor het meten van afstanden een breed scala aan producten voor zeer uiteenlopende meettaken. Het werkingsprincipe voor de afstandmeting is gebaseerd op opto-elektronica en ultrasone sensortechnologie.

Alles weergeven Alles verbergen

Analyseoplossingen

De analyseoplossingen van SICK bieden toekomstgerichte concepten op het gebied van emissie- en procesmeting. Typische toepassingsgebieden zijn energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, cementfabrieken en de chemische industrie.

Alles weergeven Alles verbergen

Automatische identificatie

Een betrouwbare automatische identificatie is de basis voor de traceerbaarheid van producten en de bescherming tegen productpiraterij. SICK levert de drie meest gebruikte industriële ID-technologieën: laserscanners voor 1D-codes, op cameratechniek gebaseerde codelezers voor 1D- en 2D-codes en RFID-readers. De ingebouwde interfaces maken integratie in alle relevante industriële netwerken mogelijk en de innovatieve functionaliteiten vergemakkelijken de inbedrijfsname en bediening.

Alles weergeven Alles verbergen

Baannavigatiesensoren

Baannavigatie is een eenvoudige en voordelige vorm van navigatie voor automatisch geleide voertuigen (AGV) en mobiele platformen. Daarbij herkent en vervolgt een sensor op het voertuig een spoor op de grond en geeft de afwijking door aan de voertuigbesturing. Afhankelijk van de eisen kunnen optische of magnetische baannavigatiesensoren worden gebruikt.

Alles weergeven Alles verbergen

Benaderingsschakelaars

Benaderingsschakelaars detecteren contactloos de meest uiteenlopende objecten en media. De sensoren zijn perfect afgestemd op industriële toepassingen en vereisten. Dit vertaalt zich in een lange levensduur, uiterste robuustheid, hoogste precisie en betrouwbaarheid. Als technologieën zijn inductieve, capacitieve en magnetische benaderingsschakelaars beschikbaar. SICK ontwikkelt betrouwbare en intelligente branchespecifieke en individuele automatiseringsoplossingen.

Alles weergeven Alles verbergen

Encoders

Afstand, positie, hoek – als het om precieze positiebepaling in de industriële automatisering gaat, is de encoder een geschikte oplossing. Dit geldt ook voor het meten van omwentelingen en toerental, snelheid en acceleratie. Optische en robuuste magnetische encoders met een hoge resolutie vullen elkaar perfect aan en zorgen voor exacte metingen in uiteenlopende applicaties. Roterende encoders zijn verkrijgbaar als incrementele en absolute encoders. In de lineaire meettechniek zijn trekdraadencoders en lineaire encoders met standaardmaat beschikbaar.

Alles weergeven Alles verbergen

Inertiële sensoren

In de procesautomatisering is vooral bij mobiele applicaties kennis vereist over de positie van objecten. SICK biedt hiervoor een breed spectrum inertiële sensoren. De productportfolio reikt van conventionele statische tot aan dynamische hellingssensoren die ook in geaccelereerde toepassingen altijd een precieze positie-informatie leveren.

Alles weergeven Alles verbergen

Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders

Als de montageruimte beperkt is of zeer kleine objecten moeten worden gedetecteerd, zijn lichtgeleidersensoren de ideale oplossing voor de objectdetectie. Als daar nog hogere vereisten bijvoorbeeld aan de reikwijdte, de temperatuurbestendigheid, de materiaalbestendigheid of een flexibele montage bijkomen, vormt alleen de intelligente combinatie van sensor en lichtgeleider de perfecte oplossing. Een breed aanbod aan lichtgeleiders met aan de applicatie aangepaste optische koppen laten geen wens onvervuld.

Alles weergeven Alles verbergen

Magnetische cilindersensoren

Innovatieve cilindersensoren van SICK. Eigenschappen zoals eenvoudige handling, beschikbaarheid van een analoge output, de beste schakeleigenschappen, de inzetbaarheid in de levensmiddelen- en drankenindustrie, de ondersteuning van de modernste IO-Link-technologie of de universele montagemogelijkheden dankzij het omvangrijke adapterassortiment maken het duidelijk: magnetische cilindersensoren van SICK zijn gewapend voor alle omgevingen en omstandigheden.

Alles weergeven Alles verbergen

Meet- en detectieoplossingen

De lasermeettechniek LiDAR (Light Detection and Ranging) biedt oplossingen voor een breed spectrum aan toepassingen. De geregistreerde twee- of meerdimensionale contourgegevens kunnen zowel extern als ook intern worden verwerkt. De techniek is perfect voor toepassingen binnen en buiten zoals bijvoorbeeld botsingsbescherming in havens, classificatie in het verkeer, detectie in gebouwautomatisering of positiebepaling in navigatietoepassingen.

Alles weergeven Alles verbergen

Modulair lichtscherm

Tweedimensionale bewaking of tellen zijn de kerntaken in automatisering. De modulaire lichtschermen van SICK worden gebruikt in vele oplossingen: detecteren van objecten, personen en voertuigen, aanwezigheids- en uitsteekcontrole. De taken zijn zo veelzijdig dat geen lichtscherm universeel voor alle applicaties kan worden ingezet. SICK biedt modulaire lichtschermen met een omvangrijke keuze aan bewakingshoogtes, behuizingsgroottes, reikwijdtes en resoluties, en vereenvoudigt daarmee de integratie.

Alles weergeven Alles verbergen

Motor feedback systemen

Vroeger had u drie sensoren nodig voor commutatie en positie- en toerentalmeting, vandaag bevatten SICK motor feedback systemen deze functies in één apparaat. Een uniforme mechanische interface biedt hier een hoge flexibiliteit. Zij creëren ook normen op het gebied van elektrische interfaces zoals HIPERFACE® en HIPERFACE DSL® en voldoen aan belangrijke eisen zoals temperatuurbestendigheid, hoge resolutie en multiturn-functie. Dankzij de SIL2-certificering is een implementatie van de machinerichtlijn conform EN ISO 13849 gegarandeerd.

Alles weergeven Alles verbergen

Opto-elektronische beveiligingssystemen

Opto-elektronische veiligheidssystemen zijn de eerste keuze voor een maximale productiviteit van machines en installaties. In tegenstelling tot hekken en deuren vormen ze geen beperking bij handling en materiaaltransport. Bovendien bieden ze een beter zicht op de machineruimte. Het brede portfolio dekt alle behoeften voor het afschermen van gevaarlijke punten, toegangen en gevarenzones. Met de SICK-specifieke interface kunnen complete, op elkaar afgestemde systemen worden gevormd.

Reflextasters en sensoren

Sensor Intelligence – door inzet van de modernste SIRIC®- en LED-technologieën bieden deze sensoren de hoogste functionele zekerheid, ongeacht alle mogelijk denkbare storende factoren. Extra sensorinformatie kan worden ingezet voor de vereenvoudiging van moderne productieprocessen.

Het omvangrijke optische sensorprogramma biedt vele effectieve en efficiënte oplossingen voor applicaties in de automatiseringstechniek in de hele wereld.

Alles weergeven Alles verbergen

Registratiesensoren

De veelzijdigheid van de toepassingen in geautomatiseerde productieprocessen zoals verpakkingsmachines stellen de hoogste eisen aan de sensoren. Typische toepassingen zijn het detecteren van drukmarkeringen, het herkennen van etiketten en de onderscheiding van gekleurde oppervlakken bij de hoogste snelheden. Bovendien kunnen de kleinste componenten herkend of objecten precies geplaatst worden. SICK biedt een breed productprogramma van contrasttasters, markeringssensoren, kleurensensoren, luminescentietasters, vorksensoren en arraysensoren aan als oplossing voor deze uiteenlopende taken.

Alles weergeven Alles verbergen

sens:Control - veiligheidsoplossingen

Een intelligent machinedesign focust op productiviteitsverhoging en biedt bovendien optimale kwaliteit en veiligheid. sens: veiligheidsoplossingen van SICK voldoen aan deze eisen. De productportfolio bestaat uit veilige serieschakelingen, veiligheidscontrollers en veiligheidsrelais. De producten overtuigen met een eenvoudige inbedrijfname, modulaire opbouw en een optimale integratie in automatiseringsprocessen – voor een optimale interactie tussen mens en machine.

Alles weergeven Alles verbergen

SICK AppSpace

Het ecosysteem SICK AppSpace biedt de vrijheid en flexibiliteit om klantspecifieke vereisten te realiseren met op maat gesneden sensorapps. Hierdoor zijn geheel nieuwe en adaptieve oplossingen mogelijk in de industriële automatisering. Programmeerbare apparaten vormen de hardware. De softwaretools SICK AppStudio en SICK AppManager worden gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van sensorapps. De SICK AppSpace Developers Club biedt support en bevordert het netwerk van ontwikkelaars.

Alles weergeven Alles verbergen

Systeemoplossingen

Voor de realisatie van onze systeemoplossingen voor de fabrieks-, logistiek- en procesautomatisering maken wij gebruik van technologisch hoogwaardige componenten. Ons gamma van diensten reikt van een idee voor een oplossing en advies via de implementatie tot de aftersalesservice op locatie.

De hoge kwaliteit van onze componenten en het enthousiasme en de expertise van onze werknemers garanderen exact datgene waarvoor de naam SICK staat: de juiste oplossingen voor veeleisende taken.

Alles weergeven Alles verbergen

Veiligheidsschakelaar

Waar de veiligheid van mens en machine belangrijk is, zijn veiligheidsschakelaars onontbeerlijk. Ze worden gebruikt voor het beveiligen van beweegbare afschermingen, positiedetectie van gevaarlijke bewegingen en een veilige stopfunctie. Het portfolio is onderverdeeld in elektromechanische, en contactloze veiligheidsschakelaars, veiligheidssluitingen en veiligheidsbedieningscomponenten.

In combinatie met veilige controlleroplossingen biedt SICK ideale totaaloplossingen uit één hand.

Alles weergeven Alles verbergen

Veiligheidssystemen en -oplossingen

SICK biedt naast betrouwbare veiligheidscomponenten ook oplossingsgerichte services en inbouwklare, gecertificeerde veiligheidssystemen voor de beveiliging van machines en installaties. Bij de realisatie van uw projecten kunnen installatie-exploitanten vertrouwen op ervaren veiligheidsexperts van SICK en krijgen een totale en efficiënte veiligheidsoplossing uit een hand.

Alles weergeven Alles verbergen

Vision

Vision oplossingen zijn ideaal voor geautomatiseerde keurings- en meettaken. De 2D- en 3D Vision camera's van SICK zijn inzetbaar binnen een grote bandbreedte van toepassingen waarin het draait om meten, lokaliseren, keuren en identificeren. Onze Vision producten zijn afgestemd op industriële omgevingen en op basis van meer dan 60 jaar ervaring met industriële sensoren met de grootste zorg ontwikkeld.

Naar boven