Debietmeting voor gecontroleerde koeling bij de siliciumsmeltoven

Ingots worden gedurende meerdere uren uit het gesmolten silicium getrokken en uitgekristalliseerd. Hierbij is een continue koeling nodig, anders lopen kwaliteit en rendement gevaar. In het koelcircuit moet de waterdoorstroom continu worden gecontroleerd en geregeld. De debietsensor FFU met IO-Link bepaalt de realtime-informatie voor een exacte controle.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Contactloos debiet meten
    • Debietsensor voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen
    • Geen bewegende onderdelen, compacte constructie
    • Procestemperatuur tot 80 °C, procesdruk tot 16 bar
    • Hoge chemische bestendigheid door afdichtvrije sensoropbouw
    • Grootdisplay met folietoetsenbord
    • Geïntegreerde legebuisherkenning